断路ナイフ端子台 - PTC 2,5-QUATTRO-MT
3270085

断路ナイフ端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 1段、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.14 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 灰


製品の詳細




製品ライン 断路端子台
接続数 4
行の数 1
電位 1
絶縁特性
過電圧カテゴリ III
汚染度 3

定格サージ電圧 6 kV
規準状態での最大損失電力 0.77 W

段あたり接続数 4
定格接続サイズ 2.5 mm²
1段
むき線の長さ 8 mm ... 10 mm
内部シリンダゲージ A3
単線接続断面積 0.14 mm² ... 4 mm²
断面積AWG 26 ... 12
撚線の接続電線サイズ 0.14 mm² ... 2.5 mm²
接続電線サイズ、撚線[AWG] 26 ... 14
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) 0.14 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) 0.14 mm² ... 2.5 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり 0.5 mm²
定格電流 20 A
最大負荷電流 20 A (接続電線断面積が4 mm²の場合)
定格電圧 400 V
定格電線断面積 2.5 mm²
1段 直接接続可能な電線断面積
単線接続断面積 0.34 mm² ... 4 mm²
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) 0.34 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) 0.34 mm² ... 2.5 mm²

定格データ(ATEX/IECEx)
表示記号  II 3 G  Ex ec llC Gc
動作温度範囲 -60 °C ... 110 °C
断路ナイフの動作サイクル 100
Ex認証済みアクセサリ 3270103 D-PTC 2,5-QUATTRO-MT
3030815 ATP-ST QUATTRO
3036602 DS-ST 2,5
3247954 S-MT
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
1204517 SZF 1-0,6X3,5
1207608 ST-BW
Ex温度上昇 45 K (20 A / 2.5 mm²)
定格電圧 450 V
定格絶縁電圧 400 V
Exレベル その他
定格電流 20 A
最大負荷電流 20 A
Ex接続データ その他
定格接続サイズ 2.5 mm²
定格断面積 AWG 14
電線接続容量(単線) 0.14 mm² ... 4 mm²
電線接続容量 AWG 26 ... 12
電線接続容量(撚線) 0.14 mm² ... 2.5 mm²
電線接続容量 AWG 26 ... 14
接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし 0.14 mm²
接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし 2.5 mm²
単線/接続ポイント、撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、AWG 26 ... 12

5.2 mm
終端板の幅 2.2 mm
高さ(NS 35/15) 44 mm
高さ(NS 35/7,5) 36.5 mm
長さ 79.6 mm

UL94難燃性クラス V2
絶縁材質グループ I
絶縁材質 PA
冷却時絶縁素材 -60 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) 130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) 合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) 合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) 合格

サージ電圧試験
テスト電圧設定ポイント 7.3 kV
試験結果 試験合格
温度上昇試験
要求温度上昇試験 温度上昇≤ 45 K
試験結果 試験合格
短時間耐電流 2.5 mm² 0.3 kA
短時間耐電流 4 mm² 0.48 kA
試験結果 試験合格
商用周波耐電圧
テスト電圧設定ポイント 1.89 kV
試験結果 試験合格

機械的仕様
開放サイドパネル あり

機械的強度
試験結果 試験合格
キャリアのアタッチメント
DINレール/固定支柱 NS 35
試験荷重設定ポイント 1 N
試験結果 試験合格
電線の損傷とゆるみ試験
回転速度 10 rpm
回転 135
電線断面積/重量 0.14 mm² / 0.2 kg
2.5 mm² / 0.7 kg
4 mm² / 0.9 kg
試験結果 試験合格

経年劣化
冷熱繰返し 192
試験結果 試験合格
ニードルフレーム試験
露出時間 30 s
試験結果 試験合格
振動/広帯域ノイズ
仕様 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
範囲 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載
周波数 F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz
ASDレベル 6.12 (m/s²)²/Hz
加速 3,12g
各軸のテスト時間 5 h
試験方向 X、Y、Z軸
試験結果 試験合格
衝撃試験
仕様 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
パルス形状 半正弦波
加速 30g
衝撃時間 18 ms
各方向の衝撃回数 3
試験方向 X、Y、Z軸(正および負)
試験結果 試験合格
周囲条件
使用周囲温度 -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時) -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時) -5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時) -5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時) 30 % ... 70 %

準拠規格 IEC 60947-7-1

取付けタイプ NS 35/7,5
NS 35/15

アイテム番号 3270085
梱包単位 50 pc
最低注文数 50 pc
セールスキー ******
プロダクトキー BE2231
カタログのページ ページ 80 (C-1-2019)
GTIN 4046356959933
1個あたりの重量(梱包を含む) 11.112 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.9 g
関税率 85369019
生産国 CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

認証ID: 13631

EAC

認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized

認証ID: E60425

China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません

互換性のある製品



特長

コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き
プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能