UCS DIN 125-F 7035
-
DINレールアダプタ
2203838
UCS 125-87-Fケース(長辺方向)またはUCS 145-125-Fケース(短辺方向)をNS 35 DINレールに取付けるためのDINレールアダプタ。UCS SW 125側面プレートの代わりにケースにセットされます。材料:ポリカーボネート、色:ライトグレー(RAL 7035相当)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
実用的なカスタムオプション
機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式
制御盤やフィールドでの使用に柔軟な取付けオプション
ケース内の同一のレセプタクルにより、アプリケーションにあわせて適用可能
制御盤の内側と外側で色が異なり認識しやすい