SACC-DSI-MSB-5CON-L180 SCO - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1543647

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、5-極、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、B-キーイング、フローはんだ付け、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プリント基板に簡単にアッセンブリ:ウェーブはんだ付け用一体型コネクタ
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
SPEEDCON高速嵌合方式で配線時間を短縮