cUL認証済み
認証ID: E468743-20190917| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | 16 | ||
UL 認証
認証ID: E468743-20190917| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | 16 | ||
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、電源、3-極、ソケット、 ストレート、 M12、S-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 1.5 m、 1.31 mm2、 UL/cUL撚線、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | 16 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | 16 | ||