SF-7ES1N8AY000/VPE 20 - デバイスプラグインコネクタ、ローレット付きナットで前面取付け
1105891

デバイスプラグインコネクタ、ローレット付きナットで前面取付け、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: メス、軸Oリング、シールド対応: あり、フランジ径: 26 mm x 26 mm、ケーブル径範囲: 0 mm ... 0 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SF、 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細









互換性のある製品