ST-7ES1N8AA400SX - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1244235

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アングル型、回転仕様、標準およびSPEEDCONインターロック向け、M17、極数: 7+PE、コンタクトタイプ: メス、軸Oリング、4x Ø 2.7 mm、シールド対応: あり、フランジ径: 25.75 mm x 25.75 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細







互換性のある製品


特長

ケーブル挿入方向を310°まで指定でき簡単に接続
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ