CCSタイプ1車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を直流(DC)で急速充電するための、車両用充電コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きDC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)での設置用
CHARX PT1C-DC375-25FMAS00P
-
DC充電ケーブル
1889361
CHARX connect professional、CCSタイプ 1、DC充電ケーブル、最大 700 A in Boost mode、 375 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 25 ft、黒、ストレート、アナログ温度センサ付き、4線式測定テクノロジに対応、交換可能な嵌合面フレーム付き、交換可能なDC電源用コンタクト付き、交換可能な操作レバー付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、SAE J1772、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電
製品の詳細
| 製品シリーズ | CHARX connect professional |
| テクノロジ | Combined Charging System |
| アプリケーション | 電気自動車(EV)を直流(DC)で充電 |
| エレクトロモビリティ用充電ステーション(EVSE)での設置用 | |
| 設計 | アナログ温度センサ付き |
| 4線式測定テクノロジに対応 | |
| 交換可能な嵌合面フレーム付き | |
| 交換可能なDC電源用コンタクト付き | |
| 交換可能な操作レバー付き | |
| 液冷不要 | |
| 充電標準 | CCSタイプ 1 |
| 充電モード | モード4 |
| DCレベル3 | |
| 添付ロゴ | PHOENIX CONTACTのロゴ |
| 温度監視 | 2x Pt 1000 |
| 充電電力および電流 (DC充電) | |
| 充電電流の種類 | DC |
| 充電電流 | 375 A DC |
| 充電電力 | 375 kW |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 充電電力および電流 (ブーストモードのDC充電) | |
| 充電電流の種類 | DCブーストモード |
| 充電電流 | 最大 700 A DC |
| 充電電力 | 最大 700 kW |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 注記 | 本仕様はブーストモードでの充電に関するものであり、周囲環境に依存します。詳細は、ダウンロードサイトにある製品同梱の説明書をご参照ください。 |
| ピンアサイン (Leistungskontakte) | |
| 接続方式に関する注意事項 | 圧着接続、遮断不可 |
| 個数 | 3 (PE、DC+、DC-) |
| 定格電圧 | 1000 V DC |
| 定格電流 | 375 A (最大40 °C) |
| ピンアサイン (Signalkontakte) | |
| 接続方式に関する注意事項 | 圧着接続、遮断不可 |
| シグナル伝送の種類 | ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121準拠の変調されたPowerline通信によるパルス幅変調 |
| 個数 | 2 (CP, CS) |
| 定格電圧 | 30 V AC |
| 定格電流 | 2 A |
| コーディング | 480 Ω (レバー作動) |
| 150 Ω (レバー非作動) | |
| 温度センサ (Pt 1000) | |
| センサの種類 | Pt 1000 |
| 標準/規則 | DIN EN 60751 |
| 取付けポイント | DCコンタクト用センサ |
| シャットダウン温度 | 90 °C ±1 K (1346.5 ΩのPt 1000値に相当します。) |
| 長期的な安定性 | 0.06 % (1000 時間後(130 °C時)) |
| 推奨測定電流 | 1 mA (1 V(0℃時)) |
| 係数 | 3850 ppm/K |
| 周囲温度 | -50 °C ... 130 °C (動作) |
| 車両用充電コネクタ | |
| 幅 | 69.6 mm |
| 高さ | 192.6 mm |
| 奥行き | 284.6 mm |
| 色 (ハウジング) | 黒 (RAL 9005) |
| 色 (ハンドルエリア) | 黒 (RAL 9005) |
| 色 (嵌合面) | 黒 (RAL 9005) |
| 色 (保護キャップ) | 黒 (RAL 9005) |
| 色 (ケーブル) | 黒 (RAL 9005) |
| 部材 車両用充電コネクタ | プラスチック製 |
| 部材 ケーブル外被 | TPE |
| 部材 コンタクト表面 | 銀 |
| UL 94難燃性クラス | V0 (接続プロファイル) |
| 外部シース素材 | TPE |
| 注記 | 充電ケーブルの色合いや光沢の程度は異なる可能性があります。 |
| 導体の長さ | 25 ft ±45 mm |
| 配線規格/規則 | UL 62 |
| FFSO2/FFSO8 | |
| ケーブル重量 | 最大 2680.00 kg/km |
| ケーブルタイプ | ストレート |
| ケーブル構造 | 4 x 1/0 AWG + 1 x 10 AWG + 2 x 18 AWG + 2 x 3 x 22 AWG |
| ケーブル外径 | 36.70 mm ±0.5 mm |
| 外部シース素材 | TPE |
| シースの剥き線長さ | 180 mm ±10 mm |
| 剥き線長さ | 180 mm ±10 mm |
| ケーブル抵抗 | ≤ 0.351 Ω/km (パワーコアに基づく、周囲温度20°C時) |
| 曲げ半径 | 最小 367 mm (10x Ø) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | > 10000 |
| 挿入力 | < 75 N |
| 引抜き力 | < 75 N |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (車両用充電コネクタ) | IP54 / Type 3R (保護等級は、使用準備が完了しておりプラグが挿入されている状態で、且つ、両方のプラグインコンポーネントがフエニックス・コンタクトの純正製品、または適切な規格準拠の製品である場合にのみ保証されます。) |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 40 °C |
| 最大 55 °C (電流低減が必要、DC接点温度の制限値90°Cを守ること) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | 5000 m (海抜) |
| 規格 | |
| 標準/規則 | SAE J1772 |
| IEC 62196-3 | |
| アイテム番号 | 1889361 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| プロダクトキー | XWBMS |
| GTIN | 4067923559554 |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22,000 g |
| 生産国 | 原産国に関する情報は配送時に提供される。 |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
互換性のある製品
-
-
G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - ケーブルグランド 1411194
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC電源モジュール 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC電源モジュール 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC電源モジュール 1296467
-
TW 50/ 1-CL - パネル貫通型端子台 1708744
-
XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK - プリント基板用コネクタ 1464109
-
ES-BPC-C 50-70 BK - コネクタ 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - コネクタ 1155594
-
SPTD 1,5/ 6-H-3,5 - プリント基板用端子台 1841539
特長
導体断面積の増加により、700 kWで非冷却型ハイパワー充電(High Power Charging)が可能
DC+とDC-の分離用の2チャンバシールシステムによる高度な安全性
組込みの4線式測定テクノロジで、計量法に準拠の課金
交換可能な嵌合面、DCコンタクト、操作レバーにより、迅速で費用対効果が高く、持続可能なメンテナンスが可能になります
NACS準拠のケーブル構造により、市場の要件が変化してもエンジニアリングが簡素化されます。