RJ45コネクタ - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK
1658008

RJ45コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 1 Gbps、 CAT5 (IEC 11801:2002)、 部材: PA、 接続方式: IDCクイック接続、 電線断面積: AWG 26- 23、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 黒、 Ethernet


製品の詳細




タイプ RJ45
製品ライン データプラグ
極数 8
接続プロファイル RJ45
ケーブル引込み口の数 1
型式 RJ45
シールド用 なし
ケーブル引込口 ストレート
絶縁特性
過電圧カテゴリ I
汚染度 1

定格電圧(III/3) 72 V (DC)
定格サージ電圧 330 kV
定格電流 1.75 A
周波数範囲 100 MHz
定格電圧UN 48 V
標準規格 IN 1.75 A
接触抵抗 0.001 Ω (電線 - IDC)
0.005 Ω (ばら線 - IDC)

寸法図
14 mm
高さ 14.6 mm
長さ 55.8 mm

部材 プラスチック製
UL94難燃性クラス V0
ケーブルシール材質 NBR
コンタクト材質 銅合金
コンタクト表面材質 ニッケルを金メッキ
コンタクトキャリア材質 PC
Oリング材質 FPM
ハウジングの材質 PA

挿抜回数 ≥ 1000

ケーブルの構造
ケーブル外径 4.5 mm ... 8 mm
4.5 mm ... 8 mm

周囲条件
保護等級 IP20
保護等級 IP20
使用周囲温度 -20 °C ... 70 °C

アイテム番号 1658008
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー ABNAAA
カタログのページ ページ 372 (C-2-2019)
GTIN 4046356138536
1個あたりの重量(梱包を含む) 10.38 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.3 g
関税率 85366990
生産国 CH


ECLASS

ECLASS-9.0 27440101
ECLASS-10.0.1 27440101
ECLASS-11.0 27440101
ECLASS-12.0 27440113

ETIM

ETIM 8.0 EC002636

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

認証ID: B.01687

UL Listed

認証ID: FILE E 335024

cUL Listed

認証ID: FILE E 335024

cULus Listed


China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません

特長

特別な工具を使用せずにアッセンブリ
UL
単線および撚線(1本、7本)