交換用部品 - CUTFOX 10 R-C
1208403

ケーブル巻取り機の交換用回転台


製品の詳細




製品ライン 切断機

ケーブルの構造
ケーブル外径 ≤ 8 mm

アイテム番号 1208403
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー BH321Z
カタログのページ ページ 506 (C-3-2019)
GTIN 4046356014496
1個あたりの重量(梱包を含む) 642 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 315.4 g
関税率 84799070
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 17139201
ECLASS-10.0.1 17139201
ECLASS-11.0 17130192

ETIM

ETIM 8.0 EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

認証ID: RU x-DE.xx08.B.02974