ケーブルカッター - CUTFOX 10
1206829

ケーブル用自動切断機、ばら線、収縮チューブ、100 - 240 V電源用

Downloads

製品の詳細




概要 切断効率
概要 電線断面積の自動設定

製品ライン 切断機
対応言語 ドイツ語/英語/フランス語/イタリア語
最大切断数 9999
最大スループット 8
セクション長 2 mm ... 999999 mm
ホストシステムインターフェース RS-232
送出速度 0.5 m/s
最小断面積 0.08 mm²
最大断面積 10 mm²

周波数範囲 50 Hz ... 60 Hz
電力消費 150 VA
電源
電圧範囲 100 V ... 240 V

194 mm
高さ 228 mm
長さ 301 mm
外形寸法
外径 8 mm

ケーブルの構造
ケーブル外径 ≤ 8 mm

アイテム番号 1206829
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー BH3211
カタログのページ ページ 393 (C-3-2019)
GTIN 4017918178871
1個あたりの重量(梱包を含む) 12,534 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12,393 g
関税率 84798100
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 17130103
ECLASS-10.0.1 17130103
ECLASS-11.0 17130103

ETIM

ETIM 8.0 EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

認証ID: RU x-DE.xx08.B.02974

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50 年
有害物質に関する情報は、「ダウンロード」から入手できるメーカーからのお知らせを参照してください。

特長

切断機は電線、ケーブル、プロファイルを切断
自動ゼロ切断で他の調整は不要、開始ボタンを押せば実行
前面カバーを開いて電線を挿入
指定長と数をユーザーフレンドリーなディスプレイから入力
ドライブとガイドロールで挿入した径に応じて自動調整