電流変換器 - MCR-S-1-5-UI-DCI
2814634

MCR電流測定用変換器、PC設定対応および設定可能、直流、交流、ひずみ電流を測定、入力電流0...0.2~0...11 A、設定済み

Downloads

製品の詳細




使用上の制限
EMCの注意事項 EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照

製品ライン 電流変換器
絶縁特性
過電圧カテゴリ III
汚染度 2

合計誤差 ≤ 1.5 % (温度範囲)
規準状態での最大損失電力 2.2 W
測定カテゴリ III
テスト電圧、出力/電源 500 V AC (50 Hz, 60 s)
テスト電圧、入力/出力 4 kV AC (50 Hz, 60 s)
テスト電圧、入力/電源 4 kV AC (50 Hz, 60 s)
保護回路 サージ保護; 33 Vサプレッサダイオード
ステップ応答(10~90%) 330 ms (AC)
40 ms (DC)
温度係数、通常 < 0.025 %/K
最大送信エラー < 0.5 % (定格状態時の定格値の範囲)
定格絶縁電圧 300 V AC (接地)
電源
電圧範囲 20 V DC ... 30 V DC
最大消費電流 < 40 mA (負荷なし)

計測
入力数 3
構成可能/PC設定可能 はい、あらかじめ設定しています。
入力電流範囲 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC (許容連続過負荷:120%)
電流測定範囲 0 A AC/DC ... 1 A AC/DC
0 A AC/DC ... 5 A AC/DC
0 A AC/DC ... 10 A AC/DC
最小入力電流の設定範囲 0 mA AC/DC ... 200 mA AC/DC
最大入力電流の設定範囲 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC
許容負荷 2 x IN(連続)
サージの強さ 20 x IN(1秒)
周波数測定範囲 15 Hz ... 400 Hz
接続方法 ネジ接続
曲線タイプ AC、DC、またはひずみ電流
動作しきい値 2 % (測定範囲定格値1/5/10 A)

信号: 電圧/電流
出力名 電圧出力/電流出力
構成可能/PC設定可能 はい、あらかじめ設定しています。
電圧出力信号 0 V ... 5 V
1 V ... 5 V
0 V ... 10 V
2 V ... 10 V
-5 V ... 5 V
-10 V ... 10 V
10 V ... 0 V
10 V ... 2 V
10 V ... -10 V
5 V ... 0 V
5 V ... 1 V
5 V ... -5 V
電流出力信号 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
20 mA ... 0 mA
20 mA ... 4 mA
負荷/出力負荷電圧出力 > 10 kΩ
負荷/出力負荷電流出力 < 500 Ω

接続方法 ネジ接続
剥き線長さ 8 mm
ネジ山 M3
単線接続断面積 0.2 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積 0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG 24 ... 14

状態表示 緑色LED

寸法図
22.5 mm
高さ 99 mm
奥行き 114.5 mm

ハウジングの材質 非強化ポリアミドPA

周囲条件
保護等級 IP20
使用周囲温度 -20 °C ... 60 °C
周囲温度(保管時/運搬時) -40 °C ... 85 °C
高度 < 2000 m
許容湿度(動作時) 10 % ... 95 % (結露なし)

CE
型式 CE
認定 CE準拠
CE
型式 UL、米国 / カナダ
表示記号 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X
Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only

低電圧指令 低電圧指令に準拠
電磁適合性 EMC指令に準拠
ノイズエミッション EN 61000-6-4
ノイズイミュニティ EN 61000-6-2

標準/規則 IEC 61010-2-030

取付けタイプ DINレール取付け
取付け位置 任意

アイテム番号 2814634
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー CK4A33
カタログのページ ページ 230 (C-5-2019)
1個あたりの重量(梱包を含む) 184.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 180 g
関税率 85437090
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210123
ECLASS-10.0.1 27210123
ECLASS-11.0 27210123

ETIM

ETIM 8.0 EC002475

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

cUL Recognized

認証ID: FILE E 238705

UL Recognized

認証ID: FILE E 238705

EAC

認証ID: RU*DE.*08.B.01852-19

cUL Listed

認証ID: FILE E 199827

UL Listed

認証ID: FILE E 199827

cULus Recognized

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50 年
有害物質に関する情報は、「ダウンロード」から入手できるメーカーからのお知らせを参照してください。

互換性のある製品

特長

3方向絶縁
実効値を測定
デバイスはDIPスイッチまたはMCR/PI-CONF-WINコンフィグレーションソフトウェアで設定可能