カバーキャリア - APH-RSCWE 6-3 CARRIER
3069058

カバーキャリア、 カバーキャリア収納用、 長さ: 81 mm、 幅: 8.15 mm、 高さ: 73.1 mm、 極数: 1、 色: 灰


製品の詳細




製品ライン カバーキャリア
極数 1
絶縁特性
過電圧カテゴリ III

8.15 mm
高さ 73.1 mm
長さ 81 mm

部材 PA
UL94難燃性クラス V0
絶縁材質グループ I
冷却時絶縁素材 -60 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) 130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) 28 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) 合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) 合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) 合格

周囲条件
使用周囲温度 -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時) -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時) -5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時) -5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時) 30 % ... 70 %

取付けタイプ スナップイン

アイテム番号 3069058
梱包単位 10 pc
最低注文数 10 pc
注記 受注生産(返品不可)
セールスキー ******
プロダクトキー BE6113
カタログのページ ページ 640 (C-1-2019)
GTIN 4055626157566
1個あたりの重量(梱包を含む) 12.37 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12.2 g
関税率 39269097
生産国 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27189234
ECLASS-10.0.1 27182807
ECLASS-11.0 27182807

ETIM

ETIM 8.0 EC002625

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません