UL 認証
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 800 V | 45 A | - 8 | |
| PE接続 | - 10 | |||
CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 800 V | 45 A | - 8 | |
| PE接続 | - 10 | |||
コンタクトインサート、極数: 2+PE、 サイズ: D7、 電源コンタクト: 2、 極当りの結線数: 1、 ピン、 同軸ネジ接続、 830 V、40 A、 1.5 mm2 ... 10 mm2、 アプリケーション: 電源
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 800 V | 45 A | - 8 | |
| PE接続 | - 10 | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 800 V | 45 A | - 8 | |
| PE接続 | - 10 | |||