ヘビーデューティコネクタ
HEAVYCON completeシリーズの産業用コネクタでインターフェースを保護し、過酷な条件下でも電源、データ、信号を確実に伝送します。産業用コネクタは塵、水滴、振動、高いレベルの機械的負荷への耐性があります。ヘビーデューティーコネクタは最大IP69Kの密閉等級です。
詳細情報ヘビーデューティコネクタHEAVYCONシリーズ
ヘビーデューティコネクタのコンフィグレータ
HEAVYCONコンフィグレータは、オーダーメイドによるコネクタの設計時に理想的なサポートを提供します。シンプルなフィルタメニュー、2Dおよび3D製品画像、直観的に分かるユーザーインターフェースわずか数ステップでエラーなくコネクタを設定することができます。製品リストをエクスポートして伝送、またはソリューションを直接ご注文いただけます。
新製品
HEAVYCON STANDARDハウジング 産業用コネクタ向けのロッキングラッチ付き
産業用コネクタのHEAVYCON STANDARDハウジングは、さまざまなサイズのケーブル挿入口とロック機構がある幅広い堅牢なハウジングであることが特徴です。要件に応じてスリーブハウジングとパネル取付けベース、表面取付けハウジング、カップリングハウジングを組み合わせます。
- 高度な耐腐食性:ハウジングは保護等級IP66/IP67の要件を満たしています。
- 柔軟性のあるシングルまたはダブルロッキングラッチ
DシリーズHEAVYCON STANDARDハウジングを使用すると、限られたスペースでも信号や電源を伝送することができます。産業用コネクタ向けに、耐腐食性の金属製ハウジングと絶縁樹脂で被覆したケーブルグランド付きプラスチック製ハウジングから選択することができます。
HEAVYCON COMハウジングのコンパクトなデザインにより、オートメーションテクノロジにおける分散ステーションの簡単で確実なケーブル配線が可能になります。
HEAVYCON EVOハウジング 産業用コネクタ向けのロッキングラッチ付き
産業用コネクタHEAVYCON EVOは堅牢なプラグアンドプレイソリューションを必要とする多くのアプリケーションにとって革新的な低コストソリューションです。バイヨネットロック付き回転ケーブルで在庫を最大70%減らすことができます。
- 操作が簡単:ケーブル挿入方向を設置場所で直接選択可能です
- 従来の8つのスリーブハウジングが1つになり、部品数の減少で在庫コストを削減
- 使用の安全性と信頼性:ハウジングはIK09の耐衝撃性で、保護等級IP66(プラスチック製の場合)および保護等級IP66/IP67(金属製の場合)の要件を満たす
- 部品を自由に選択:産業用コネクタHEAVYCON EVOと市販のあらゆる標準アルミニウム製ハウジングの組合せ
ねじロック付き産業用コネクタ
HEAVYCON ADVANCEハウジング ねじロック付き
産業環境での配線ではわずかな隙間も重要です。また、接続は過酷な環境で使用することもよくあります。フエニックス・コンタクトにはこのような厳しい環境条件に対応するソリューション、産業用コネクタHEAVYCON ADVANCEがあります。パネル取付けベースを使用しない直接ねじロック機構で、ADVANCEハウジングは非常に耐久性が高く堅牢です。このヘビーデューティコネクタは、洋上、化学産業、鉄道産業など非常に過酷な環境に適しています。
- 省スペース・コスト削減:ベースハウジングの代わりに、パネル取付けフランジを使用
- 最も厳しい要件に対応:ハウジングは保護等級IP66/IP67(プラスチック製の場合)および保護等級IP66/IP68/IP69K(金属製の場合)の要件を満たす
鉄道アプリケーション向けのコネクタハウジング
HEAVYCON HPRハウジング 鉄道アプリケーション用の産業用コネクタ
産業用コネクタ向けのHEAVYCON HPRハウジングは、交通運輸テクノロジで使用することを目的にしています。スリーブハウジング、パネル取付けベース、表面取付けハウジングは鉄道車両で信号および電源回路を安全に送信するための規格に適合しています。
- 保護等級:IP68/IP69K
- 電磁干渉フィールド発生時の包括的な保護
- サイズ:B6~B24/D7
- 堅牢なねじロック
- IEC 61373/EN 50155準拠の耐振動性、耐衝撃性
Push-in式接続のさまざまなコンタクトインサート
一定の極数を持つコンタクトインサート どのアプリケーションにも適した接続テクノロジ
フエニックス コンタクトのコンタクトインサートは、一貫した互換性のあるインターフェースを提供し、全ての従来型サイズに柔軟に組合わせられます。高速接続テクノロジにはPush-in式やQUICKON圧接式接続があり、数秒でケーブルを接続することができます。インサートは圧着式接続など、他の接続テクノロジとの接続互換性があります。
Click-inラッチ機能付きHEAVYCONコンタクトインサート
Click-inラッチ機能付きコンタクトインサート 一貫した工具不要の取付け
Click-inラッチ機能付きHEAVYCON Push-inコンタクトインサートは、初めて工具を使用せずにヘビーデューティコネクタの取付けと組立てを可能にしました。電線接続または筐体への取付けにドライバは不要です。これは市場でも他にはなく、非常に簡単な操作と重要な時間の節約を保証するものです。