太陽光発電用コネクタ

DCおよびAC配線向け太陽光発電用コネクタ

フエニックス・コンタクトの現場接続用コネクタは、太陽光発電システムのケーブル接続用に理想的です。ACやDC、丸型や角型など、ソーラーコネクタは幅広い要件をカバーしています。幅広い製品ラインアップには機器接続、プリント基板接続テクノロジ、アクセサリも含まれています。

詳細情報

特長

  • 革新的な接続テクノロジで現場での電線接続がすばやく簡単
  • 簡単なケーブル接続:専用工具を使わずに組立て
  • TÜV試験済み部品で長期的に信頼性のある接続
  • さまざまなケーブル断面積に対応する接続ソリューションで高度な柔軟性
  • 一貫性のある接続ソリューションで未来指向のPVシステムケーブル配線

新製品

SUNCLIXシリーズ機器用コネクタ
圧着端子接続式SUNCLIXコネクタ
SUNCLIXスプリングケージコネクタ
SUNCLIXストリングヒューズ
太陽光発電用SUNCLIX機器プラグ
迅速な取付け、確実な接続

SUNCLIXシリーズの新しい機器コネクタは、太陽光発電用の実績のある製品シリーズを拡張します。コネクタはインバータおよび接続箱の配線に理想的です。特許取得済みの高速ねじ式接続により、
迅速な取付けと確実な固定が可能です。

こちらが特長です

  • 特許取得済みの高速ねじ式接続により、迅速な取付けと確実な固定
  • 銀めっきコンタクトで長期安定性のある接続方式
  • 低損失のSUNCLIXコンタクトで高いシステム効率
  • 特許取得済みのUnlockシステムにより、中心間距離が小さく便利なリリース
  • 組立て済み、セルフ取付け、お客様固有バージョンを使用可能

こちらが主な機能です

  • 接続電線サイズ:2.5 mm²~6 mm²(AWG 14~AWG 10)
  • 定格電圧:1,500 V(IEC/UL)
  • 最大定格電流38 A(IEC)/ 50 A (UL)
  • 温度範囲:-40°C~+85°C
  • IEC 62852およびUL 6703に準拠した認証
  • 保護クラスII
  • 保護等級:IP66、IP68(24時間/2 m)

圧着端子接続式SUNCLIXコネクタ
フィールドで機器に直接効率的にケーブル配線

圧着端子接続式SUNCLIXコネクタを使用すると、太陽光発電モジュールの配線を簡単かつ確実に行うことができます。Unlockシステム付きの新しい製品もあります
便利にロック解除できるコネクタ―インバータおよび接続箱の配線に理想的です。

こちらが特長です

  • 圧着端子接続式テクノロジで自動実装プロセスに対応
  • 銀めっきコンタクトで長期安定性のある接続方式
  • IECおよびULに準拠の国際認証により世界中で使用可能
  • 独自のSUNCLIXピンコネクタパターンで誤嵌合防止
  • 特許取得済みのUnlockシステムにより、標準ドライバで簡単にロック解除が可能

こちらが主な機能です

  • 接続電線サイズ:2.5 mm²~6 mm²(AWG 14~AWG 10)
  • 定格電圧:1,500 V(IEC/UL)
  • 最大定格電流40 A(IEC)/ 50 A (UL)
  • 温度範囲:-40°C~+85°C
  • IEC 62852およびUL 6703に準拠の認証
  • 保護クラスII
  • 保護等級:IP66、IP68(24時間/2 m)

スプリング接続式SUNCLIXコネクタ
6~16 mm²の範囲での確実な接続

接続電線サイズ6~16 mm²(AWG 10~AWG 6)の新しいSUNCLIXスプリングケージコネクタは、IECおよびUL認証済みです。太陽光発電モジュールストリングを連結してより大きな電流を接続するために、コネクタを使用します。伝導損失が減少します。

こちらが特長です

  • 銀めっきコンタクトで長期安定性のある接続方式
  • 標準ドライバで簡単にロック解除が可能になる、特許取得済みのUnlockシステム
  • 便利で安全なスプリング式接続テクノロジ
  • 独自のSUNCLIXピンコネクタパターンで誤嵌合防止
  • 全世界で入手可能

こちらが主な機能です

  • 接続電線サイズ:6 mm²~16 mm²(AWG 10~AWG 6)
  • 定格電圧:1,500 V(IEC/UL)
  • 最大定格電流60 A(IEC/UL)
  • 温度範囲:-40°C~+85°C
  • IEC 62852およびUL 6703に準拠した認証
  • 保護クラスII
  • 保護等級:IP66、IP68(24時間/2 m)

有線SUNCLIXストリングヒューズ保護
最大の安全性と柔軟性向け

SUNCLIXストリングヒューズを太陽光発電システムに設置して、
望ましくない過負荷によって生じる損傷から太陽光パネルを保護しましょう。ケーブル接続により設置は簡単で柔軟です。組立て済みバージョン、片側フリーエンドバージョンがあります。

こちらが特長です

  • ケーブル接続で柔軟な設置オプション
  • TÜV認証2PfG 2380に準拠のトリップ動作試験済み
  • ご要望に応じて長さをカスタム指定可能

こちらが主な機能です

  • 電流3.5~25 A時に最大1,000 Vの電圧のバージョンI
  • 電流3.7~17 A時に最大1,500 Vの電圧のバージョンII
  • 最大周囲温度:-40°C~75°C(電流バージョンにより異なる)
  • 保護等級:IP66、IP68(24 h / 2 m)

AC接続テクノロジ

AC接続テクノロジ

AC接続テクノロジ

太陽光発電のAC側向けに、あらゆる性能クラスに対応する幅広い接続テクノロジの製品ラインアップをすぐにご利用いただけます。この製品ラインアップには、単相および三相機器向け丸型および角型コネクタ、またパネル貫通型端子台や対応するアクセサリが含まれます。

  • 最大電流309 A
  • 最大電圧600 V UL/1000 V
  • 導体断面積:0.2 mm²~150 mm²
DC接続テクノロジ

DC接続テクノロジ

DC接続テクノロジ

パネル貫通、コネクタ、幅広いアクセサリ:革新的で信頼できるDC接続テクノロジで、太陽光発電モジュール、機器接続ボックス、インバータの配線作業が簡潔になります。

  • 最大電流65 A
  • 最大電圧1500 V
  • 導体断面積:2.5 mm²~16 mm²

太陽光発電パネルから電源入力までのシームレスな接続テクノロジ 特長:太陽光発電用SUNCLIX接続システム

インタラクティブイメージマップ:太陽光発電用コネクタのテクノロジトポロジ
絶縁部のないプリント基板用端子台
モジュール式のアウトレットボックスのすばやく安全な接続用。
詳細をご覧ください
絶縁部のないプリント基板用端子台
圧着端子接続式の太陽光発電用コネクタ
太陽光発電パネルのフィールド側接続用。
詳細をご覧ください
圧着端子接続式の太陽光発電用コネクタ
スプリング接続式SUNCLIXの太陽光発電用コネクタ
機器へのフィールド側接続用。
詳細をご覧ください
スプリング接続式SUNCLIXの太陽光発電用コネクタ
ケーブルベースのDC分岐
太陽光パネルの迅速な並列接続用。
詳細をご覧ください
ケーブルベースのDC分岐
DCヒューズプラグ
太陽光発電システムのモジュールおよび機器保護用。
詳細をご覧ください
DCヒューズプラグ
DCパネル貫通
組立済み品または組立式の機器接続用。
詳細をご覧ください
DCパネル貫通
通信用および信号用コネクタ
銅線および光ファイバベースの通信用コネクタと信号用コネクタ、M5~M23、3~19極。
詳細をご覧ください
通信用および信号用コネクタ
プリント基板用端子台・コネクタ
信号、データ、または電力の伝送用。
詳細をご覧ください
プリント基板用端子台・コネクタ
ACプラグインコネクタ
グリッド側接続用。
詳細をご覧ください
ACプラグインコネクタ
動画:SUNCLIXコネクタ – 太陽光発電システムの配線
太陽光発電用システムを簡単・確実にケーブル接続 YouTube

SUNCLIX:簡単な取付け、安全な操作

SUNCLIXにより、太陽光発電モジュールからインバータまで、確実な配線を実現できます。この動画で、黒いソーラープラグのメリットがすべてわかります。

動画:逆プラグ仕様でアングル型の丸型コネクタPRCシリーズ
逆プラグ仕様でアングル型の丸型コネクタPRCシリーズ YouTube

PRC:高い保護等級の堅牢な電源用コネクタ

PRCインスタレーションシステムにより、厳しい環境条件でも最大35 Aの双方向電力伝送が可能です。

Eペーパー
太陽光発電の製品ラインアップの概要
太陽光発電パネル、インバータ、太陽光発電システム全体用の革新的で信頼性のある接続テクノロジをお探しですか。もしそうであれば、ここで見つけることができます。
Eペーパーを開く
太陽光発電用コネクタの製品ラインアップ