プラスチック製またはアルミニウムダイカスト製のスリーブケースは、2本の留めねじでケースパネルに直接しっかり取り付けることができ、省スペースで容易にアクセスできます。
• IP65/IP67/IP68/IP69Kのソリューション
• シリンダーまたはローレットソケットロック機器
• 内側六角ソケットヘッド付き、リボン接続用の特殊設計
•オプションでケーブルを2本挿入することができるアルミニウムダイカスト製ケース
フエニックス・コンタクトのVARIOCONコネクタシステムは、機器、アウトレットボックス、および制御盤において、最大70 Aの電流および最大1000 Vの電圧を伝送するための個々の接続を提供します。バラエティに富んだケースバージョン、モジュール型コンタクトインサート、圧着コンタクト用コンタクトキャリアで信号、データ、電源を柔軟に接続することができます。
詳細情報保護カバー、 製品の範囲: VARIOCON、 保護カバー、 タイプ: VC4、 ハウジングの材質: PA 6、 色: 灰
保護カバー、 保護カバー、 タイプ: VC3、 ハウジングの材質: PA 6、 色: 灰
保護カバー、 保護カバー、 タイプ: VC2、 ハウジングの材質: PA 6、 色: 灰
保護カバー、 保護カバー、 タイプ: VC1、 ハウジングの材質: PA 6、 色: 灰
保護カバー、 保護カバー、 タイプ: VC4、 ハウジングの材質: PA 6、 色: 灰
保護カバー、 保護カバー、 タイプ: VC3、 ハウジングの材質: PA 6、 色: 灰
保護カバー、 保護カバー、 タイプ: VC2、 ハウジングの材質: PA 6、 色: 灰
保護カバー、 保護カバー、 タイプ: VC1、 ハウジングの材質: PA 6、 色: 灰
スリーブハウジング、 製品の範囲: VARIOCON、 スリーブハウジング、 タイプ: VC4、 ハウジングの材質: 亜鉛ダイカスト、 色: 灰。 光ファイバーを使用するとき、ケーブルメーカーの曲げ半径を順守しなければなりません
スリーブハウジング、 製品の範囲: VARIOCON、 スリーブハウジング、 タイプ: VC3、 ハウジングの材質: 亜鉛ダイカスト、 色: 灰。 光ファイバーを使用するとき、ケーブルメーカーの曲げ半径を順守しなければなりません
コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。
信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。
プラスチック製またはアルミニウムダイカスト製のスリーブケースは、2本の留めねじでケースパネルに直接しっかり取り付けることができ、省スペースで容易にアクセスできます。
• IP65/IP67/IP68/IP69Kのソリューション
• シリンダーまたはローレットソケットロック機器
• 内側六角ソケットヘッド付き、リボン接続用の特殊設計
•オプションでケーブルを2本挿入することができるアルミニウムダイカスト製ケース
モジュール型コンタクトインサートで信号、データ、電力を個別に組み合わせて1本の角型コネクタで伝送することができます。
• 実績のある接続テクノロジ
• 4~40極のインサートセット
• 1.5 mm²、4 mm²、16 mm²の接続電線サイズ向け
• 圧着端子用コンタクトキャリア
フエニックス・コンタクトの亜鉛ダイカスト製パネル取付けベースとカップリングハウジングで、フィールドの機器筐体に直接プラグイン接続や電線中継接続をしてマーシャリングできます。
• パネル取付けベース、底なし
• 表面取付けケース、取付け穴あり
• カプリングケース、底あり
• パネル取付けフレームとコンタクトインサートモジュール
モジュール型コネクタのラインアップにはケーブルグランド、アダプタプレート、保護カバー、工具が含まれています。全ねじ式接続および半ねじ式接続は、工作機械、電気工学、計測制御テクノロジの幅広いアプリケーションで使用することができます。
• プラスチック製、金属製、EMCねじ式接続
• モジュール型コンタクトインサート用アダプタプレート
• パネル取付けベースとスリーブケースの保護カバー
• Pg16/21/29またはM40のケーブルダクトとねじ式接続
ハイブリッドコネクタ
モータ接続用ハイブリッドコネクタは、信号と電源伝送用の接点を1つの筐体内で組み合わせます。これにより省スペースを実現することができ、モータから周波数コンバータまでの安全な接続が確保されます。
モジュール式角型コネクタは、機器メーカーに、機器への省スペースな設置のための最大限の柔軟性を提供します。高い保護等級により、IP69Kまでの過酷環境条件に適しています。