IPD接続式インスタレーションコネクタのプッシュロック(Push-Lock)式接続により、撚線や単線を簡単かつ短時間で取り付けることができます。接続ポイントはレバーを使用して簡単に開閉することができます。
カウンターナット(金属製)、位置合わせ時にコンタクトキャリアをロックするためのもの
当社の設置コネクタと設置ケーブル、ケーブルを簡単かつ柔軟に接続することができます。アプリケーションに合わせてシンプルなケーブル接続、便利な電源分配、またはコンパクトな機器接続の中からお選びいただけます。堅牢なケースとIP69Kまでの高い保護等級で、屋外や湿潤環境で信頼性の高い送電が可能になります。
詳細情報カウンターナット(金属製)、位置合わせ時にコンタクトキャリアをロックするためのもの
ソケットレンチ、QUICKONユニオンナットを締め付けたり緩めたりするためのもの、レンチサイズ19 mm
ナット(プラスチック製)、Pg29/SW 46コンタクトキャリアのロック用
QUICKONパネル貫通、外部壁取付け用、手動ハンダ/タブ端子接続付き、2.8 x 0.8 mm、3極
QUICKONパネル貫通、外部壁取付け用、手動ハンダ/タブ端子接続付き、2.8 x 0.8 mm、4極
六角レンチ、QUICKONユニオンナットを緩めたり締め付けたりするためのもの、WAF 27 mm
絶縁スリーブ、接触保護として、4.8 mmタブ端子スリーブ用、前のケーブル上にスライド
コンタクトキャリアPg13.5 / 27 WAFをロックするためのナット(プラスチック製)
コンタクトキャリアPg11 / 24 WAFをロックするためのナット(プラスチック製)
QUICKONパネル貫通、外部壁取付け用、手動ハンダ/タブ端子接続付き、4.8 x 0.8 mm、2極
PRCケーブルコネクタおよび保護キャップを使用すると、上部構造や構造変更のためのケーブル工事を確実に行うことができます。PRC SPLKケーブルコネクタは、ケーブルを長期間安定して接続することができます。保護キャップPRC TERMは、片側フリーエンドを汚れや湿気から保護します。
IPD接続式インスタレーションシステムは、Push-in式接続と高速嵌合方式に基づき、ビルやインフラ設備のシンプルで時間を節約できる電位分岐を可能にします。IPDシステムは、非常に困難な設置状況においても、便利な作業と確実な組立てが可能です。
非常にコンパクトなPRC 20インスタレーションシステムを使用すると、最大20 Aの電流を伝送することができます。システムは電源分岐用のスペースが少ない場所に適しています。革新的なDuo-Unlockテクノロジと、オプションの手動または工具による操作で、システムの設置とメンテナンス時の柔軟性も向上します。
ビルおよびインフラ機器向けのIPDインスタレーションシステムによるシンプルな分電をご体験ください。IPD(Installation Power Distribution、設備用分電)は、完全プラグ式で照明アプリケーションに最適です。Push-inテクノロジにより、最大2.5 mm²の3極および5極ケーブルを、届きにくい場所でも便利に工具を使用せずに接続することができます。保護等級IP67により、IPDは屋外や水気のある場所でも安全に使用することができます。
IPD接続式インスタレーションコネクタのプッシュロック(Push-Lock)式接続により、撚線や単線を簡単かつ短時間で取り付けることができます。接続ポイントはレバーを使用して簡単に開閉することができます。
Push-in式接続のIPDパネル貫通により、末端処理済みの単線の直接接続で工具を使用せずに組み立てることができます。開放ボタンを使用して、取付け済みの電線をリリースしたり、フェルールなしの電線を接続したりすることができます。
高速嵌合方式により、非常に困難な設置状況においても、簡単で確実な取付けが保証され、サービス作業が必要な場合は簡単に機器を交換することができます。プラグは所定の場所に明確に固定され、誤嵌合を確実に防止します。
IPDパネル貫通を使用すると、フィールド側のケーブルをスリーブを通して挿入し、機器に直接接続することができます。次に、スリーブを所定の位置にスナップ止めし、ナットを介してストレインリリーフを設置すると、ケーブルが接続されます。
機器側のPush-in式接続により、配線ロボットは機器内の部品を自動的に接続することができます。したがって、IPDパネル貫通は照明アプリケーションに最適です。
屋外および産業環境での長期的な安定性を備えたケーブル配線:IP67により、特に過酷な環境での信頼性の高い設置のために、設置場所は水滴やほこりから保護されています。
産業用電源分岐に時間や手間をかける必要はありません。最大容量690 V/40 Aの堅牢なIP68/IP69K QPDインスタレーションシステムが、これを証明しています。実績のあるQUICKON IDC圧接式接続により6.0 mm²のケーブル5本までをすばやく簡単に接続できますが、線剥きや特別な工具は必要ありません。固定接続またはプラグイン接続のどちらかを選べば分電ソリューションを柔軟に作成することができます。機器を開ける必要なく、簡単に接続することができます。つまり精密な電子機器は環境の影響を受けることなく保護されます。
QPD製品ラインアップの概要
1.パネル貫通
パネル貫通は外側から接続できるケーブルグランドです。ケーブルを接続するために機器を開ける必要はありません。これによりメーカー固有の保護クラスが確保されます。
2.ケーブルコネクタ
ケーブルコネクタは、ケーブルの延長または修理に使用することができます。コネクタと組み合わせることで、ケーブルコネクタを柔軟性のあるカップリング接続として使用することができます。
3. コネクタ
誘導PEコンタクト付きのコネクタは、サービス作業での迅速な機器交換や、組立済みのケーブルの敷設に理想的です。コーディングで誤接続を防止します。
4. T分岐
コンパクトなT分岐を使用すると、負荷用の支線を簡単に設置することができます。
5. H分岐
H分岐は、すばやく接続できるコンパクトで堅牢なジャンクションボックスです。4箇所の相互に平行な接続でスター分岐としても使用することができます。
QUICKON高速接続は、IDC圧接接続方式テクノロジがベースとなっており、丸型およびAS-Interfaceケーブルを現場で効率的に接続する必要があるアプリケーション向けの設計となっています。接続はいつでも切断することができるため、部品を再利用することができます。この接続システムを使うと、多極ケーブルをわずかな手順で接続することができます。高速接続テクノロジにより、締付け時にコンタクトとストレインリリーフを自動的に実現します。QUICKON高速接続はすばやく簡単に操作できることから、接続時間を最大80%短縮させることができます。
ケーブルを線剥きし、アース線を用意します。
QUICKONナットにワイヤを挿入し、マーキングのあるワイヤガイド(1、2、3、...)にスナップ止めします。
リッツ線の先端を切り揃えます。
ユニオンナットをコンタクトキャリアに装着し、止まるところまで締め付けるか、規定のトルクで締め付けます。
最適な締付けポイントに到達すると、カチッとはまる感覚があります。QUICKONのナットは固くねじ込まれたので手動では外せません。
ケーブルは特別な工具を使用せずにすばやく簡単に接続することができます。
PRCシリーズのインスタレーションコネクタは、35Aまでのコンパクトで信頼性の高い電力伝送に理想的です。高い保護等級とIK08までの耐衝撃性で、過酷な周囲条件下でも電源分岐を保護します。ロックは手動または工具を使用して解除することができ、システムの設置とメンテナンス中の柔軟性が向上します。
プラグ式電源分岐で省スペース:PRCを使用して、35 Aまでの電流を最低限のスペースで伝送することができます。機器インターフェースは、オス接点とメス接点があります。内蔵の回転防止保護機能により、機器パネル内の確実な配列を確保します。そのため、明確に構造化された接続エリアと、機器設計のスペースと柔軟性向上のメリットがあります。
柔軟性がもたらす利益:手動および工具で取り外しが可能な嵌合ロック機構により、設置やメンテナンスの際の自由度がさらに高まりました。コネクタのロックは、手動の解除レバーまたはマイナスドライバで簡単に解除することができます。
PRCは極端な条件向けに製造されています。屋内外の使用、高低温、高低湿の環境でも:PRCはIP69の高い保護等級で、厳しい環境条件下でも確実に電源分岐します。IK08までの耐衝撃性により、振動や衝撃にさらされる場合でもPRCは堅牢なソリューションです。
ご自由にお選びください:実績のあるねじ式接続テクノロジを使用して、ケーブルを現場で特殊工具を使用せずに組み立てることができます。ここでは、設置済みの電線保護を利用できるため、未処理の電線を安全に接続することができます。圧着端子接続方式では、ケーブルを大量に組み立てる必要がある場合、どこでもすばやく自動的に接続することができます。アプリケーションに最適なソリューションをお選びください。
機械式コーディングなどの優れた機能で、迅速かつエラーのない起動をサポートします。PRC 20では、さまざまな極数でのバージョンと、1極での異なるバージョンを、安全で機械的に分割しています。さまざまな信号タイプの色分けを組み込んでおり、建設現場で明確に識別することができます。