カスタム指定のケーブルアッセンブリ

カスタム指定のケーブルアッセンブリ

アプリケーションにあわせてケーブルを組み立てることができます。多数の設計、コーディング、ピンアサインにより、フエニックス・コンタクトは信号、データ、電源を伝送するためのカスタム仕様のソリューションを提供いたします。アドオンコンポーネントを備えたケーブルアッセンブリもご要望に応じてご用意します。

詳細情報

特長

  • 工作機械とシステム製造、インフラ、風力発電、再生可能エネルギーのアプリケーションに特化したサービスのラインアップ
  • お客様とともに設置状況にあわせてカスタム仕様のケーブルセットとアッセンブリを開発
  • 仕様に準拠しながら、データ、信号、電源伝送用の市場で提供されるあらゆるケーブルとコネクタを製造
アッセンブリサービス

アッセンブリサービス

組立て

多数の設計、コーディング、ピンアサインにより、信号、データ、電源を伝送するための一貫したソリューションを提供いたします アドオンコンポーネントを備えた組立てもご要望に応じてご用意します。

カスタム印字

カスタム印字

マーキング

仕様に準拠してご使用のケーブルを印字します。ケーブルに直接印字する場合でもシールラベルを使用する場合でも、どのような要求に対しても適切なマーキングソリューションを提供します。

カスタムパッケージ

カスタムパッケージ

ラベリングとパッケージ

カスタムケーブルアッセンブリもカスタムパッケージで提供されています。パッケージは、ご要望に応じてお客様のロゴまたはバーコードでラベルを付けることができます。

新しいカスタム指定製品開発

新しいカスタム指定製品開発

新しいカスタム指定製品開発

特殊な要件により、ご要望に合わせた新製品が必要ですか。当社の開発、製造、品質保証の専門知識により、実現に向けたプロセス全体をサポートします。当社はお客様の新製品に必要なすべてのサービスを提供します。

  • ご要望に合わせたデザインの接続テクノロジ
  • 単一のソースで開発、製品評価および認証
    製品性能と製造性の両立の為の設計
  • プロトタイプの早期納入:製品の発売から販売中止までの完全サポート