バッテリーモジュールシステムを簡単に設置できるバッテリーモジュールユニット用コネクタ

バッテリーモジュールシステム用コネクタ:バスバーおよびバッテリーポール向け接続テクノロジ

バスバー接続またはバッテリーポールコネクタによるプラグ式バッテリー接続で、最大1,500Vのアプリケーションに対しバッテリーモジュールシステムを迅速で安全かつコスト効率良く設置することができます。前面または背面接続の両方の接続方式の利点を活用することができます。個々のアプリケーションに最適なコネクタタイプをご使用下さい。

詳細情報

特長

  • 未来志向の接続方式:最大1,500 Vに対応
  • 柔軟な使用:バッテリーモジュールの前面または背面に接続可能
  • 迅速に設置:プラグ式インターフェースで配線作業なし
  • 安全な設置とメンテナンス:嵌合非嵌合に関わらず包括的な感電保護
  • 耐久性のある接続:プラグ接続中の明確なフィードバックにより、最高レベルの安全性

新製品

逆極性保護されているDCコネクタ
バスバー接続用コネクタ
逆極性保護されている機器コネクタとケーブルコネクタ

バッテリーモジュールシステム用コネクタ

逆極性保護機能付きの家庭用ストレージの接続

機械式コーディングとカラーマーキングにより、SUNCLIXの接続テクノロジはバッテリーインバータでの使用に適しています。逆極性保護機能付きのDCコネクタは、一般的なPV接続テクノロジにおける誤挿入やバッテリーポールの短絡を防ぎます。

こちらが主な機能です

  • 接続電線サイズ:2.5 mm²~6 mm²
  • 最大定格電圧:1,500 V DC
  • 最大定格電流35 A(IEC)/ 50 A (UL)
  • IEC 62852およびUL 6703準拠の承認
  • 保護クラスII
  • 保護等級:IP66/IP68

こちらが特長です

  • 銀めっきコンタクトで長期安定性のある接続方式
  • 誤嵌合の排除:機械式コーディングにより逆極性保護されたバッテリー接続
  • 安全な設置:非嵌合時でも感電防止のバッテリー端子
  • さまざまな色:バッテリーポールの明確な識別

バッテリーモジュールシステム用コネクタ

バッテリモジュールの挿入が簡単

バスバーへの接続用コネクタにより、バッテリーモジュールシステムのプラグインシステムの設置が簡単になります。逆極性保護付きのコネクタは、バッテリーシステムの背面にプラグ接続され、最大1,500 Vまでのシステム電圧に適しています。

こちらが主な機能です

  • 最大システム電圧1,500 V
  • 定格電流:40 A~200 A
  • 幅4 mmのバスバー用
  • ±4 mmの高い公差補正
  • 保護等級:IP20

こちらが特長です

  • 迅速な設置:バッテリーモジュールをラック内のバスバーに直接接続
  • 安全な設置:非嵌合時でも感電防止のバッテリー端子
  • 多様なアプリケーション分野:モジュール設計でさまざまな電流に対応
  • 組込みインターフェースを備えたスライドインシステム:設置時の配線作業なし

バッテリーモジュールシステム用コネクタ

バッテリー端子の安全な接続

逆極性保護されている機器とケーブルコネクタは、バッテリーモジュールシステムでの使用に最適です。回転可能なデザイン、感電保護、機械式コーディングを備えたコネクタは、バッテリーポールの接続に関して最大限の柔軟性および安全性を提供します。

こちらが主な機能です

  • 最大定格電圧:1,500 V DC
  • 接続電線サイズ:95 mm²~120 mm²
  • 最大定格電流350 A
  • 保護等級:IP65
  • 挿入回数:>100回
  • 圧着端子接続式、電流バー、およびねじボルト付き機器プラグ

こちらが特長です

  • 360°回転可能:柔軟なケーブル挿入口に最適
  • 誤嵌合の排除:機械式コーディングにより逆極性保護されたバッテリー接続
  • 安全な設置:非嵌合時でも感電防止のバッテリー端子
  • さまざまなカラーバージョン:バッテリーポールの明確な識別
  • 柔軟な設置:さまざまな機器の接続方式

自由配線用バッテリーポールコネクタ

自由配線用バッテリーポールコネクタ

逆極性保護されている機器とケーブルコネクタは、バッテリーモジュールシステムでの使用に最適です。回転可能なデザイン、感電保護、機械式コーディングを備えたコネクタは、バッテリーポールの接続に関して高レベルの柔軟性および安全性を提供します。

  • 360°回転可能:柔軟なケーブル挿入口に最適
  • 誤嵌合の排除:機械式コーディングにより逆極性保護されたバッテリー接続
  • 安全な設置:非嵌合時でも感電防止のバッテリー端子
  • さまざまなカラーバージョン:バッテリーポールの明確な識別
  • さまざまな機器の接続方式による柔軟な設置
バスバー接続用コネクタ

バスバー接続用コネクタ

バスバーへの接続用コネクタにより、バッテリーモジュールシステムのスライドインシステムの設置が簡単になります。逆極性保護付きのコネクタは、バッテリーシステムの背面にプラグ接続され、1,500 Vまでのシステム電圧に適しています。

  • 迅速な設置:バッテリーモジュールをラック内のバスバーに直接接続
  • 安全な設置:非嵌合時でも感電防止のバッテリー端子
  • 多様なアプリケーション分野:モジュール型設計でさまざまな電流に対応
  • 組込みインターフェースを備えたスライドインシステム:設置時の配線作業なし
家庭用ストレージシステム向けの逆極性保護されているコネクタ

家庭用ストレージシステム向けバッテリーポールコネクタ

新しい家庭用ストレージアプリケーション向けコネクタは、特にバッテリーインバータでの使用に適しています。逆極性保護機能付きのDCコネクタは、一般的なPV接続テクノロジにおける誤挿入やバッテリーポールの短絡を防ぎます。

• 銀めっきコンタクトで長期の安定性をもつ接続方式
• 誤嵌合の排除:機械式コーディングにより逆極性保護されたバッテリー接続
• 安全な設置:非嵌合時でも感電防止のバッテリーポール
• さまざまな色:バッテリーポールの明確な識別

再生可能エネルギーの保存媒体としてのバッテリーモジュール

バッテリーモジュールシステムにより、再生可能エネルギーがいつ生成されるかに関わらず、自己消費することができます。そのためパワーグリッドへの負荷を軽減するのに大きく貢献し、再生可能エネルギーのパワーグリッドへの統合をサポートします。これらのバッテリーシステムを安全で確実、かつ効率的に接続できるためには、バッテリーシステムで使用するために最適化された特殊な接続方式が必要です。

動画:プラグインバッテリー接続のバッテリーモジュール
最大1,500 Vのバッテリーモジュールシステムの安全な設置 YouTube

最大1,500 Vのバッテリーモジュールの迅速で安全な設置

バッテリーストレージシステム向けのバスバー接続とバッテリーポールコネクタは、安全でコスト効率が優れています。動画で詳細をご説明します。

動画:バッテリーポールコネクタの設置
バッテリーポールコネクタの非常に簡単な設置 YouTube

バッテリーポールコネクタの非常に簡単な設置

ここでは、フエニックス・コンタクトのバッテリーポールコネクタとバスバー接続を使用して、バッテリーモジュール出力を迅速かつ簡単に設置する方法をご説明します。

Eペーパー
バッテリーモジュール用ソリューション
バッテリーモジュール向けの適切な電子機器とケースの詳細をご説明します。ご要件に合った理想的な接続テクノロジが見つかります。明確な製品テーブルで、選択は容易です。
Eペーパーを開く
バッテリーモジュール用ソリューションのアイコンのついた緑色のバッテリー
インタラクティブイメージマップ:セクターカップリング向けのリンクとしての家庭用ストレージ、産業用ストレージ、発電所規模のストレージシステム
産業用ストレージ
バッテリーモジュール機器は、商用建築物や工場で無停電電源装置を提供するために長い間使用されてきました。新しいテクノロジにより、エネルギー管理のアプリケーションの幅が広がります。例えば、バッテリーモジュール機器を使用して、ピーク負荷を制限することにより、企業のエネルギーコストを大幅に削減することができます。
産業用ストレージ
発電所規模のストレージ
発電所規模のバッテリーモジュールシステムは、グリッドをサポートするために使用されます。例えば、電気自動車用の急速充電ステーションで、不十分なグリッドインフラでも、高いピーク負荷を可能にします。大型バッテリーモジュールシステムのもう一つの使用法は、エネルギー交換、つまり電気の価格に応じたエネルギーの補完と供給です。
発電所規模のストレージ
家庭用ストレージ
バッテリーモジュール機器は、太陽光発電システムと組み合わせて、家庭で大きな役割を果たします。家庭の自家消費電力に占める自家発電エネルギーの割合が大幅に増加し、公共用グリッドに障害が発生しても継続的な自律供給が可能になります。
家庭用ストレージ