機器の配線時間を短縮し、省スペースを実現します。フエニックス・コンタクトのハイブリッドコネクタは信号、データ、電源を1つの丸型コネクタで高い信頼性で伝送します。
• 最大電流70 A
• 最大電圧850 V DC、630 V AC
• データ伝送用インターフェースCAT5
フエニックス・コンタクトは、大型も小型も、ストレートもアングル型も、モールドも現場組立て用も、さまざまな仕様のメートル式丸型コネクタを産業オートメーション向けに提供しています。幅広い製品ラインアップで、信号、データ、電源の伝送に汎用的なソリューションが実現します。
詳細情報カプラプラグインコネクタ、M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、M23、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 4 mm ... 8.5 mm、キーイング:N
カプラプラグインコネクタ、M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、M23、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm、キーイング:N
カプラプラグインコネクタ、M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、M23、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 9 mm ... 15 mm、キーイング:N
カプラプラグインコネクタ、M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、M23、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、キーイング:N
カプラプラグインコネクタ、M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、M23、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトの種類: メス、圧着接続、ケーブル径範囲: 4 mm ... 8.5 mm、キーイング:N
カプラプラグインコネクタ、M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、M23、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトの種類: メス、圧着接続、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm、キーイング:N
カプラプラグインコネクタ、M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、M23、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトの種類: メス、圧着接続、ケーブル径範囲: 9 mm ... 15 mm、キーイング:N
カプラプラグインコネクタ、M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、M23、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトの種類: メス、圧着接続、キーイング:N
カプラプラグインコネクタ、M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、M23、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトの種類: メス、圧着接続、ケーブル径範囲: 4 mm ... 8.5 mm、キーイング:N
カプラプラグインコネクタ、M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、M23、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトの種類: メス、圧着接続、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm、キーイング:N
信号、データ、電力用コネクタとケーブル
IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。ケーブル長やケーブルエンドを自由に選択可能で、カスタマイズされたケーブル組立が可能です。
プッシュプルインナーロック付きのM12機器コネクタにより、確実で工具不要の機器接続が可能です。パネル内蔵タイプのM12 push-pull筐体取付メスコネクタは、ケースと同一面に収まり、より近くに配置することができます。これにより設置スペースを節約でき、コンパクトなケース設計が可能です。
M12 push-pullコネクタは、シンプルな直接挿入でカチッとはまります。プッシュプルインナーロックにより、特にファクトリーオートメーションなどの限られたスペースや高密度配線のアプリケーションで、高速かつ安全な接続が可能になります。
サイズM23の機器およびカプラ用コネクタにより、M17-M40 PROシリーズ丸型コネクタの製品ラインアップが拡張されます。新しい設計により
機器接続とシステム配線で優れた柔軟性を発揮します。標準方式およびONECLICK高速嵌合方式の両方に互換性があります。
M17-M40 PROシリーズの丸型コネクタに、M17サイズが加わりました。このシリーズは、信号および電源の伝送用に統一されたソリューションを提供します。独自のONECLICK高速嵌合方式により、ご使用の機器をすばやく安全に接続することができます。
機器の配線時間を短縮し、省スペースを実現します。フエニックス・コンタクトのハイブリッドコネクタは信号、データ、電源を1つの丸型コネクタで高い信頼性で伝送します。
• 最大電流70 A
• 最大電圧850 V DC、630 V AC
• データ伝送用インターフェースCAT5
サイズM5~M23の信号用コネクタは、多くのアプリケーションに適しています。ニーズを満たすように設計され、3~19極があり、オプションでIDC圧接式接続、ねじ式接続、スプリング式接続、Piercecon®式接続、はんだ式接続、圧着式接続、プリント基板接続があります。
• 最大電流20 A
• 最大電圧300 V
• シールド接続オプションあり
電源コネクタはコンパクトなM12接続からハイパワーレベル用M58サイズまであります。ケーブルコネクタから機器コネクタ、プリント基板接続まで、当社の包括的な製品ラインアップをご利用ください。
• 最大150 A / 630 Vの電源
• 接続電線サイズ最大50 mm²
• ACとDCアプリケーションを誤接続する可能性なし
個別要件に対応するお客様指定の仕様
特殊要件に対応する個別ソリューションが必要ですか。ご要望に応じて、標準品をすばやく柔軟に個別調整いたします。カスタムメイドソリューションについてはサービスセンターにお問い合わせください。
M12 push-pullコネクタにより、狭いスペースでケーブル配線密度が高い場合でも、迅速で工具不要の機器接続が確保されます。埋込み式のM12ポートでコンパクトなケース設計を実装し、オスおよびメスバージョンでフィールドで簡単に拡張を実装できます。
ONECLICK高速嵌合方式の詳細をご確認ください。機器とシステムを迅速かつ確実に接続することができます。
インテリジェントな送電網でのリアルタイムデータ伝送向けの産業機器用M17 MPOコネクタ 堅牢なM17 MPOコネクタは高品質光ファイバが特徴で、長距離にわたる伝送でも安定した帯域幅を確保します。