機器接続および現場配線用のコネクタ
多彩なM5~M58丸型コネクタ、通信用コネクタ、太陽光発電用コネクタからモジュール角型コネクタ、産業用ヘビーデューティコネクタまで、フエニックス・コンタクトの広範囲なコネクタラインアップは産業用および準産業用アプリケーションにバラエティに富んだソリューションを提供します。組立て済みまたは組立式の、アプリケーション固有のコネクタシステムとケーブルおよびラインでシリーズは完璧です。
詳細情報特長
– 多くのデザインやモジュール型システムで、さまざまなアプリケーションが可能
– 優れた品質と長年の専門知識で最高レベルの信頼性
– 産業用途の一般的な保護等級の機器向けの革新的かつ時間短縮のソリューション
– 顧客別特殊仕様対応で高い柔軟性
– 端子台のプロが設計をサポート
製品の特長の一覧
– 機器コネクタとケーブルコネクタ
– M5~M58のメトリックねじ
– DCおよびACソリューション
– 銅線および光ファイバケーブル用コネクタ
– 信号、通信、電源用のモジュール型コネクタシステム
– 保護等級IP20~IP69K用コネクタ
– ハイブリッドコネクタ
信号、データ、電力用コネクタとケーブル
ケーブルおよびライン向けコンフィグレータ
IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。ケーブル長やケーブルエンドを自由に選択可能で、カスタマイズされたケーブル組立が可能です。
新製品
データ、信号、電力伝送用丸型コネクタ
丸型コネクタ
フエニックス・コンタクトはさまざまなサイズの産業用オートメーション向け丸型コネクタを提供します。 大型も小型も、ストレートもアングル型も、モールド型も組立式も、幅広い製品ラインアップで信号、データ、電力を伝送する最適なソリューションを提供します。
- 革新的なハイブリッドコネクタM12およびM23
- 3~19極のM5、M8、M12、M23、および7/8インチの信号用コネクタ
- M8およびM12通信用コネクタは伝送速度が最大10 Gbps
- M12~M58電源用コネクタは最大電流150 A、最大電圧630 V
前面または背面接続のバッテリーモジュール機器用コネクタ
バッテリーモジュール用コネクタ
最大1,500 Vのアプリケーション向けに、バッテリーコネクタとバスバー接続用コネクタを使用して、バッテリーモジュールシステムを迅速、安全、かつコスト効率良く設置することができます。
- バッテリーモジュール機器への前面および背面接続用のコネクタ
- 最大定格電圧1,500 V DC、最大システム電圧1,500 V
- 接続電線サイズ:16 mm2~25 mm2
- 最大定格電流200 A
- 最大保護等級はIP 65
産業用の高速伝送向けのデータ用コネクタと幅広いインフラアプリケーション
通信用コネクタ
フエニックス・コンタクトの銅線および光ファイバケーブル通信用コネクタは高速で確実なデータ伝送を産業、コンピュータセンター、インフラアプリケーションで実現します。 コネクタ、パッチケーブル、アクセサリは一般的なすべてのフィールドバスおよびネットワークで使用できます。
- 最大伝送速度40 Gbps
- IP20、IP65/IP67、IP69Kのソリューション
- 革新的なハイブリッドケーブル配線
- パッチパネルとマーシャリングパネルは19インチラック取付け可能
過酷な条件で最大限の保護を提供するヘビーデューティコネクタ
ヘビーデューティコネクタ
ヘビーデューティコネクタでインターフェースを保護し、過酷な条件下でも電力、データ、信号を確実に伝送します。防塵、防水、耐振動性があり、機械的な歪みに非常に強く、保護等級IP69Kに準拠してシールされています。
- EMC保護の導電性金属製ハウジング
- 取付けも接続も対応可能なスリーブケースとベースケース
- 幅広い接続方式に対応する、固定極数でモジュール型のコンタクトインサート
- EMC保護の導電性表面
設置コネクタと設置ケーブル
設置コネクタと設置ケーブル
当社のインスタレーションコネクタ・ケーブルを使用して、迅速かつ簡単に接続することができます。アプリケーションに合わせてシンプルなケーブル接続、便利な電源分岐、またはコンパクトな機器接続の中からお選びいただけます。堅牢なケースと高い保護等級で、フィールドや湿潤環境で信頼性の高い送電が可能になります。
- 固定接続とプラグイン接続
- IP68/IP69K/IK07用ソリューション
- 最大電流40 A、最大電圧690 Vに対応
- 最大5 x 6 mm2のケーブル用
さまざまなコンタクトインサート用のモジュール式角型コネクタ
モジュール式角型コネクタ
モジュール角型コネクタで機器、端子ボックス、制御盤をコンパクトに接続します。バラエティに富んだハウジングバージョン、モジュール型コンタクトインサート、圧着コンタクト用コンタクトキャリアで信号、データ、電源を柔軟に接続できます。
- 保護等級IP65/IP67/IP68/IP69Kに準拠のスリーブケース
- 4~40極のコンタクトインサートセット
- ハイブリッドアプリケーション用モジュール型コンタクトインサート
- パネル取付けベースとカップリングケース
太陽光発電システムで多用途に使用できる太陽光発電用コネクタ
太陽光発電用コネクタ
フエニックス・コンタクトの太陽光発電用コネクタは次のような幅広いアプリケーションに対応します。組立式ACおよびDCコネクタ、機器用コネクタ、および太陽光発電パネル、建材一体型太陽光発電(BIPV)、マイクロインバータの接続テクノロジにより、安定した接続ソリューションを実現します。
- 保護等級IP66/IP68のACおよびDCコネクタ
- 保護等級IP65/IP66/IP68のACおよびDC機器接続
- 最大電流309 Aおよび最大電圧600 V (UL)に対応するパネル貫通およびプリント基板用端子台
- BIPVおよびマイクロインバータ用接続システム
お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた個別ケーブルアッセンブリ
カスタム指定のケーブルアッセンブリ
アプリケーション向けにカスタム指定のケーブルアッセンブリを作成 幅広い設計、コーディング、ピンアサインにより、信号、データ、電力を伝送するためのカスタム仕様のソリューションが可能です。
- お客様の仕様に合わせたマーキング
- ロゴまたはバーコード入りのラベリングとパッケージ
- お客様の要件に合わせた新しいカスタム指定製品開発