QPD STAS 3PE1,5 BK - コネクタ
1490382

コネクタ、接続方式: IDC(圧接)接続、極数: 3+PE、0.5 mm2 ... 1.5 mm2、400 V、16 A AC/DC、黒、QUICKONナットx1、ケーブル外径: 7 mm ... 13 mm、ベネチアンブラインド、ブラインド、ローラーシャッター、日よけのモータ接続向けのコネクタ

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

ベネチアンブラインド、ブラインド、ローラーシャッター、日よけなどのすべての従来型モータ接続と互換性あり
便利:特別な工具を使わずにすばやく簡単に組立て
革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
QPD STAK/STASは、IEC 60335に準拠の家庭用電気機器に使用可能
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止