K-5E-M40 M9/5,0-C04/M40 F8 - 両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ
1620349

両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ、シリーズ: KSM、 M40-メス、 ストレート、プラスチック製モールド成型、極数: 2+3+PE、ロックタイプ: ねじロック機構、 上 M40-ピン、 ストレート、プラスチック製モールド成型、極数: 2+3+PE、ケーブル長: 5 m、シールド対応: あり、外装の色: 橙RAL 2003

製品の詳細








互換性のある製品



特長

フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
シンプルで安全:100%電気試験済み、すぐに使用できるようにアッセンブリ済み
片側または両側にプリアッセンブリケーブルを接続した設計
高い柔軟性:カスタム指定のアッセンブリとケーブル長