SACB-PT-H180-10/3-M8 HD - コネクタフード
1197658

コネクタフード、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M8ソケット 金属製、 スロット数: 10、 極数: 3、 スロット割当て: シングル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: プラグインPush-inスプリング接続方式 180°、 シールド: なし

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








特長

柔軟性があり、1本のマスタケーブルに信号を分散してまとめることができる