丸圧着端子 - C-RCI 1,5/M3,5
3240017

丸圧着端子、赤、0.5 ... 1.5 mm2、M3.5


製品の詳細




製品ライン コネクタ

ヒューズ あり

寸法図
5.5 mm
長さ 17.5 mm
絶縁材スリーブの長さ 10.5 mm
最大剥き線長さ 7 mm
中心から絶縁材スリーブまでの距離 4.3 mm
素材の最小厚 0.75 mm
絶縁カラーの内部寸法 4.1 mm
寸法
内径 3.7 mm

部材
UL94難燃性クラス V2
コーティング スズメッキ
絶縁材質 PA
コンポーネント ハロゲンフリー

周囲条件
最適周囲温度(保管時/搬送時) 20 °C 50 % 湿度(RH)、オリジナル梱包をシールして保存します。直射日光と高温を避けてください。
使用周囲温度 -20 °C ... 105 °C
周囲温度(配線時) -20 °C ... 100 °C
温度(短時間) 100 °C

標準に準拠した設計 JIS, UL, CSA

アイテム番号 3240017
梱包単位 100 pc
最低注文数 100 pc
セールスキー ******
プロダクトキー BH3421
カタログのページ ページ 492 (C-3-2019)
GTIN 4046356451642
1個あたりの重量(梱包を含む) 0.653 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.65 g
関税率 85369010
生産国 CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27400204
ECLASS-10.0.1 27400204
ECLASS-11.0 27400204

ETIM

ETIM 8.0 EC001052

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27121700

China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません