FOC-17P24-17P24-GL03/80
-
接続ケーブル
1087156
M17 MPOシリーズ組立済みFOプラグアッセンブリ:24極プラグ-プラグ、マルチモードグラスファイバG62.5/125 um OM1、ねじ式接続、FOケーブル長:80 m、挿入後の保護等級IP67、屋内/屋外用ケーブルダクト、地下ケーブルダクト、およびケーブル保護パイプでの固定設置
製品の詳細
互換性のある製品
特長
コネクタは小型でコンパクト、最大外径21 mmで、高密度取付けが可能
作成済みの光ファイバ接続アッセンブリ、現場での融着接続が不要でプラグアンドプレイ
保護等級IP67、ステンレスケース、周囲温度-40 °C ... +85 °C、産業アプリケーションおよび過酷な環境に最適
屋内や屋外のアプリケーション向けの外装付き光ファイバケーブル、低発煙ハロゲンフリー、標準長さは10 m ... 200 m で注文可能、ご要望に応じて長さをカスタマイズ可能
コネクタは保護カバー付属で現場で便利に使用可能