CHARX connect―充電ステーションおよび家庭用充電器向け充電ソケット

充電ステーションおよび家庭用充電ポイント向けの充電ソケット

CHARX connect modularインフラ用充電ソケットは、AC充電ステーションおよび家庭用充電器に取り付けられます。単相または三相充電ケーブルを使用して、最大26 kWの充電電力定格によるモード3車両用バッテリー充電が可能です。IEC 62196に準拠したタイプ2 AC充電コネクタが、AC充電ソケットに適合します。
新しいモジュラー型システムにより、家庭用充電器または充電ステーションの設計に使用したい部品をお選びいただけます。

詳細情報
NEW
Go to Product Detail Page for item 1532118
EV-T2M3SO12-3P-R-B-SET - インフラ用充電ソケット
EV-T2M3SO12-3P-R-B-SET - インフラ用充電ソケット
1532118

CHARX connect modular、インフラ用充電ソケット、四角、ベーシック、セット、丸型保護カバー付き、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、タイプ 2、IEC 62196-2、32 A / 480 V (AC)、単心ワイヤなし、ロックアクチュエータ: 12 V、3極、背面パネル取付け、M5ねじ、ハウジング: 黒、PHOENIX CONTACTのロゴ

NEW
Go to Product Detail Page for item 1532123
EV-T2M3SO12-3P-R-P-SET - インフラ用充電ソケット
EV-T2M3SO12-3P-R-P-SET - インフラ用充電ソケット
1532123

CHARX connect modular、インフラ用充電ソケット、四角、プレミアム、セット、丸型保護カバー付き、温度センサ付き、LED付き(カソードコモン接続)、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、タイプ 2、IEC 62196-2、32 A / 480 V (AC)、単心ワイヤなし、ロックアクチュエータ: 12 V、3極、背面パネル取付け、M5ねじ、ハウジング: 黒、PHOENIX CONTACTのロゴ

NEW
Go to Product Detail Page for item 1200676
EV-T2M3SOS - インフラ用充電ソケットのシャッター
EV-T2M3SOS - インフラ用充電ソケットのシャッター
1200676

CHARX connect modular、インフラ用充電ソケットのシャッター、丸形、アクセサリ、セルフロック機構付き、インフラ用充電ソケットへの取付け用、タイプ 2、IEC 61851-1、IEC 62196-1、背面取付け、M5ねじ、ロゴなし、互換性のある保護カバーは「アクセサリ(Accessories)」にあります。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1527521
EV-T2SOCR-B-WL-C - 保護カバー
EV-T2SOCR-B-WL-C - 保護カバー
1527521

CHARX connect modular、保護カバー、丸形、アクセサリ、ベーシック、セルフロック機構付き、マーキングC付き、インフラ用充電ソケットへの取付け用、タイプ 2、IEC 62196-2、前面取付け、M5ねじ、ロゴの代わりにDIN EN 17186に準拠したレーザーによるCマーキング

NEW
Go to Product Detail Page for item 1388393
EV-T2SOCR-PA - 保護カバー
EV-T2SOCR-PA - 保護カバー
1388393

CHARX connect modular、保護カバー、丸形、アクセサリ、プレミアム、セルフロック機構付き、LED付き(アノードコモン接続)、インフラ用充電ソケットへの取付け用、タイプ 2、IEC 62196-2、前面取付け、M5ねじ、エンボス加工のPHOENIX CONTACTのロゴ

NEW
Go to Product Detail Page for item 1347421
EV-T2SOCR-B - 保護カバー
EV-T2SOCR-B - 保護カバー
1347421

CHARX connect modular、保護カバー、丸形、アクセサリ、ベーシック、セルフロック機構付き、インフラ用充電ソケットへの取付け用、タイプ 2、IEC 62196-2、前面取付け、M5ねじ、エンボス加工のPHOENIX CONTACTのロゴ

NEW
Go to Product Detail Page for item 1532125
EV-T2M3SO12-4P-R-P-SET - インフラ用充電ソケット
EV-T2M3SO12-4P-R-P-SET - インフラ用充電ソケット
1532125

CHARX connect modular、インフラ用充電ソケット、四角、プレミアム、セット、丸型保護カバー付き、温度センサ付き、LED付き(カソードコモン接続)、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、タイプ 2、IEC 62196-2、32 A / 480 V (AC)、単心ワイヤなし、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、背面パネル取付け、M5ねじ、ハウジング: 黒、PHOENIX CONTACTのロゴ

NEW
Go to Product Detail Page for item 1531959
EV-T2SOCR-PA-WL - 保護カバー
EV-T2SOCR-PA-WL - 保護カバー
1531959

CHARX connect modular、保護カバー、丸形、アクセサリ、プレミアム、セルフロック機構付き、LED付き(アノードコモン接続)、インフラ用充電ソケットへの取付け用、タイプ 2、IEC 62196-2、前面取付け、M5ねじ、ロゴなし

NEW
Go to Product Detail Page for item 1347426
EV-T2SOCR-PC - 保護カバー
EV-T2SOCR-PC - 保護カバー
1347426

CHARX connect modular、保護カバー、丸形、アクセサリ、プレミアム、セルフロック機構付き、LED付き(カソードコモン接続)、インフラ用充電ソケットへの取付け用、タイプ 2、IEC 62196-2、前面取付け、M5ねじ、エンボス加工のPHOENIX CONTACTのロゴ

特長

[x]- モジュラー型システムで、充電ステーションの設計に最大レベルの柔軟性を提供

  • カラーLEDインジケータで充電ステータスが直感的に一目で分かる
  • 正確な温度測定で過熱防止
  • プラグイン式ケーブルで、柔軟な取付けと簡単なメンテナンス
  • 完全一体成形のコンタクトによる、防水性と防塵性
  • 自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造

新製品

LEDディスプレイ付きのAC充電ソケット用保護カバー
AC充電ソケット用シャッター

AC充電ソケット用保護カバー

オプションのLEDディスプレイ付きの新しい設計

CHARX connect modularタイプ2充電ソケット用保護カバーに、新たに丸型デザインが登場しました。オプションで内蔵LEDステータスインジケータがあります。充電ステーションの一貫したブランド化のため、ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能です。

主な特長

  • 充電規格:ACタイプ2
  • 保護等級:IP54
  • 衝撃保護定格:IK09
  • LED制御:PWM入力x 3
  • カソードコモンまたはアノードコモンのLEDバージョンあり
  • お客様のロゴを、刻印あるいは耐UVおよび耐候性のプラスチック製ラベルとして提供

特長

  • グラスファイバ強化ケースが気候や破壊行為から保護
  • カラーディスプレイによる迅速な状態検出と直感的に分かる片手操作
  • 自由に制御できる多色LEDディスプレイで、すべての色が点灯、点滅、脈動
  • 正確な導光パイプテクノロジにより、最適な光拡散で均一な照明パターン
  • 取付けねじ経由のLEDへの給電で、設置がシンプル

AC充電ソケット用シャッター

直感的に分かる操作でより安全

CHARX connect modularタイプ2充電ソケット用の新しいシャッターにより、すべての電気接点が国内規格に準拠した安全な感電保護であることを確保します。操作はシンプルかつ便利 – 充電プラグを挿入するとシャッターが開きます。

主な特長

  • 充電規格:ACタイプ2
  • IEC 61851-1、IEC 62196-1、IEC62196-2準拠の感電保護
  • 保護等級:IPXXD
  • 背面取付けに最適

特長

  • すべての電源・信号接点の感電保護で、電気的安全性が向上
  • 破壊行為や湿気に対して、充電ソケットをさらに保護
  • プラグを回したり押したりする必要のない直感的に分かる片手操作
  • フエニックス・コンタクトのすべてのタイプ2充電ソケットおよび保護カバーと互換性あり

家庭用充電ステーションおよび充電ステーション向けのAC充電ソケットのモジュラー型システム CHARX connect modularはカスタム設定可能

家庭用充電ステーションおよび充電ステーション向けのAC充電ソケットのモジュラー型システム
インフラ用充電ソケットの保護カバー内のLEDステータスインジケータ
インフラ用充電ソケットのシャッター
インフラ用充電ソケット、温度センサテクノロジ、ロックアクチュエータ
インフラ用充電ソケット向けのプラグイン接続ケーブル
家庭用充電ステーションおよび充電ステーション向けのAC充電ソケットのモジュラー型システム

当社では、CHARX connect modularタイプ2充電ソケットを使用して、お客様のアプリケーションの特定の要件に応じて、すべてのコンポーネントを自由に組み合わせることができるモジュラー型システムを提供します。

選択可能なコンポーネントの詳細については、他のテキストフィールドを開いてください。

インフラ用充電ソケットの保護カバー内のLEDステータスインジケータ

家庭用充電器または充電ステーションのデザインの目的に合わせて、丸型または角型の保護カバーのどちらかをお選びください。オプションで、保護カバーに内蔵されたLEDステータスインジケータを選択できます。これにより、エンドユーザーは一目で充電ポイントの状態を確認することができます。

RGB LEDは、自由に制御可能で、RGBの色で点灯、点滅、脈動が可能です。正確なライトガイドテクノロジにより、最適な光の拡散で均一な照明パターンが確保されます。

個別ロゴ
フエニックス・コンタクトのロゴの代わりに、ご要望に応じてお客様のロゴを刻印、または耐UV・耐候性のプラスチック製ラベルを貼り付けた保護カバーの製造も承っております。

インフラ用充電ソケットのシャッター

シャッターによりAC充電ソケットのすべての通電コンタクトの感電保護を確保します。スペイン、ポルトガル、イギリス、フランス、スウェーデン、イタリア、スイスなど、一部の国の基準では、感電保護が必要です。操作はシンプルで直感的に分かり、回したり押したりせずに、充電コネクタを挿入すると保護スクリーンが開きます。

すべての電源用および信号用コンタクトの感電保護で、電気的安全性が向上し、破壊行為や湿気からも保護します。当社のシャッターは、フエニックス・コンタクトのすべてのタイプ2充電ソケットおよび保護カバーと互換性があります。

  • IEC 61851-1、IEC 62196-1、IEC62196-2準拠の感電保護
  • 保護等級:IPXXD

インフラ用充電ソケット、温度センサテクノロジ、ロックアクチュエータ

インフラ用充電ソケットに搭載すべき機能を選択:温度監視機能付き/なし、3極または4極のロックアクチュエータ。

組込みの温度監視
電源用コンタクトに直接取付けられた正確な温度センサテクノロジにより、過熱の際に充電プロセスを中断して、ユーザーを危険から、充電ステーションを損傷から保護することができます。

ロックアクチュエータ
充電ソケットには、3極または4極のロックアクチュエータと、対応する接続ケーブルがあります。

銀めっきコンタクト
電源用および信号用コンタクトの銀めっき表面により、効率の良い電力伝送、最適な腐食保護と長期的な安定性が確保されます。

インフラ用充電ソケット向けのプラグイン接続ケーブル

別途入手可能なケーブルセットを選択することにより、充電ソケットの充電電力を決めることができます。プラグイン接続ケーブルにより、設置とその後のメンテナンスの際の充電ソケットの交換がシンプルになります。

単相および三相ケーブルセット、充電電流20 Aおよび32 Aから選択します。さらに、アプリケーションに必要なケーブル長を、0.3 m~2 mからお選びいただけます。リクエストに応じて、これより長いケーブルも可能です。

内蔵のLEDディスプレイ 直感的に分かる操作用

充電ステーションのユーザーは、保護カバーに内蔵されたカラーLEDディスプレイで、可用性と状態を一目でみることができます。LEDは、パルス幅変調(PWM)により、充電コントローラで自由に制御することができます。すべてのRGBカラーの点灯、点滅、脈動が可能です。これにより、充電ポイントの各ステータスに対して、貴社のデザインに一致する個別の色を設定できます。ここに例を示します。

タイプ2充電ソケットが緑色に点灯
緑色に点灯:充電ポイントは空いていて充電準備完了
青色に脈動/点灯するタイプ2充電ソケット
脈動する青:充電が進行中、青に点灯:充電完了
タイプ2充電ソケットが赤で点滅
赤で点滅:充電プロセスが障害により中断
タイプ2充電ソケットが橙色に点灯
橙色に点灯:充電ポイントはユーザー用に予約済み

AC充電ソケットの製品動画

製品の3Dビュー
すべての詳細を3Dでご体験ください
タイプ2充電ソケットの詳細をご説明します。自由なズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。
製品の3Dビューへ移動
タイプ2 AC充電ソケットの3Dビュー
例:モード3に準拠した交流による充電

モード3、ケースBに準拠したAC充電 それは何を意味するでしょうか。

充電モード3のケースBでは、充電ステーションには常設された充電ケーブルではなく、充電ソケットがあります。この場合、自動車の接続と充電には、車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグ付きのモバイル充電ケーブルが必要で、これは通常トランク内に常備されます。

ほとんどの場合、公共充電ステーションはケースBに従って建設されます。ケースBは欧州タイプ2規格および中国GB/T規格向けのみに許可され、米国タイプ1規格には対応しません。