CHARX control modular―充電ステーションおよび家庭用充電器用AC充電コントローラ

充電ステーションと家庭用充電ポイント用のAC充電コントローラ

CHARX control modularのAC充電コントローラは、モード3電気自動車充電に対応した、インテリジェントで持続可能な充電インフラの中心的存在です。充実した機能とインターフェースをコンパクトなモジュール型筐体に搭載したコントローラです。オープンなLinuxプラットフォームにより、IoTアプリケーション、スマートサービス、セクターカップリングに対応しています。拡張可能な製品ラインアップは、家庭用充電器から駐車ガレージまで、すべての充電アプリケーションをカバーしています。

詳細情報

特長

  • わずか18.8または37.6 mmのコンパクトな設計で幅広い機能
  • あらゆる一般的なプロトコルやインターフェースのサポートで、インテリジェントで優れた通信
  • Push-in式プラグイン前面接続により、工具を使用せずにすばやく取付け
  • プラグ・アンド・プレイによる簡単な起動とウェブベース管理による便利な設定
  • 調整可能なコントローラモジュールによる充電パークの柔軟な拡大・拡張
  • オープンLinuxプラットフォームでカスタム設計のソフトウェアを実現

新製品

AC充電コントローラ用RFIDリーダー

AC充電コントローラ用RFIDリーダー

設定可能なLEDディスプレイとブザーが追加されました

CHARX control modular充電コントローラ向けの新しいRFIDリーダーは、明るい4色LEDステータスインジケータと、RFIDインタラクション中に音響フィードバックを提供するブザーが備わっています。どちらも、ニーズに合わせて便利に設定することができます。

主な特長

  • RS-485経由で充電コントローラに接続
  • 充電コントローラから12 Vを給電
  • 互換性のあるRFIDカードタイプ:ISO 14443A、ISO 15693
  • 寸法(幅 x 高さ x 奥行き): 100 mm x 55 mm x 7.6 mm
  • 充電ステーションまたは家庭用充電器内に取付け

特長

  • 充電ステーションのユーザーは、RFIDおよび充電状態に関する直感的に分かるフィードバックを受信
  • LEDディスプレイは、4色から選択可能な明るさに調整可能で、点灯、点滅または脈動
  • ブザーが調整可能な期間、音量、周波数で鳴動
  • ウェブブラウザまたはCHARX control modular用の設定ツールで便利に設定
  • 将来の機能拡張用のNFCインターフェースで、将来の要件にも対応

計量法における検定対応の製品付きパッケージ

計量法に準拠のAC充電プロセス課金

計量法に準拠の課金 CHARX control modular AC充電コントローラ付き

当社の認定済みのパッケージを使用することで、ドイツの測定・計量法に準拠する課金を簡単に実装することができるため、AC充電ソリューションの認定プロセスを大幅に簡略化します。

  • ワンストップですべての必要なハードウェアおよびソフトウェアコンポーネント
  • 完全な文書化とテストレポート
  • 複数の充電ポイントを持つ柔軟なトポロジを実装することも可能
  • 計量に関連するすべてのデータを内蔵ディスプレイにリアルタイムで表示して可視化することにより、設計の自由度を確保
  • 不正開封防止ソフトウェアを使用して、充電ステーションでの封止作業を軽減

当社のProduct Managerによるプレゼンテーション

CHARX control modular充電コントローラのプレゼンテーション
CHARX control modular充電コントローラのプレゼンテーション MovingImage

スマートな充電インフラ用コントローラ CHARX control modularのご紹介

さまざまなアプリケーションエリアとインターフェースを備えた充電コントローラCHARX control modularのコラージュ
さまざまなインターフェースを備えたコントローラシリーズCHARX control modularの1000クラス
コントローラシリーズCHARX control modularの3000クラス
さまざまなアプリケーションエリアとインターフェースを備えた充電コントローラCHARX control modularのコラージュ

送電網、建物、地域の発電設備、充電ステーション、電気自動車などのさまざまなセクターと利害関係者を結び付けることは、E-Mobilityの未来にとって、ますます重要になっています。

そのため、再生可能エネルギーをベースに持続可能なように組み込まれたE-Mobilityインフラのために、通信が重要になっています。これには、例えばe車両のスマートグリッドやスマートホームへの統合、効率的で使いやすいビジネスプロセス、充電パーク運用のための機器とパッチ管理のコンセプトなどが含まれます。

これらすべてのサービスには、さまざまなプロトコルに基づく安全な通信が必要です。新世代のコントローラCHARX control modular、オープンLinuxプラットフォーム、フエニックス・コンタクトのアプリケーションの専門知識により、これらの課題に理想的に備えることができます。 

さまざまなインターフェースを備えたコントローラシリーズCHARX control modularの1000クラス

1000クラスのコントローラは、ケース幅がわずか18.8 mmで、規格に準拠した充電プロセスに必要なすべてのインターフェースや機能を備えています:

  • 充電ソケットまたは充電ケーブル
  • コンタクタ
  • RFIDによる識別
  • エネルギー測定
  • 残留電流監視
  • 電源障害時の充電コネクタ解除
  • 自由に設定可能なI/O(例:LED制御用) 

そのため、1000クラスのコントローラは単独の充電ポイント用のスタンドアロンコントローラとして容易に使用することができます。また、3000クラスのコントローラの横に並べることで、最大12箇所の充電ポイントに拡張することも可能です。

コントローラシリーズCHARX control modularの3000クラス

3000クラスは全体幅わずか37.6 mmで、あらゆる機能や完全な接続性を備えたスマートコントローラを提供します。

  • イーサネットおよび4Gモバイル通信
  • 動的充電と負荷管理
  • Open Charge Point Protocol (OCPP)を介したバックエンド統合
  • ISO 15118に準拠したVehicle-to-gridの通信
  • お客様のアプリケーション向けのオープンLinuxプラットフォーム

3000クラスのコントローラで最大48箇所の充電ポイントを管理することができます。Modbus/TCPやMQTTを介して課金やビル管理の上位システムをシームレスに統合することができます。

製品動画 AC充電コントローラ

CHARX control modular充電コントローラ
CHARX control modular充電コントローラ YouTube
製品の3Dビュー
すべての詳細を3Dでご体験ください
CHARX control modular 3150の詳細をご覧いただけます。ズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度から自由にご覧いただけます。
製品の3Dビューへ
製品の3DビューのCHARX control modular 3150

取扱いが簡単 設置からメンテナンスまで

CHARX control modularの開発においては、使いやすさと直感的に分かる操作に重点を置きました。モジュラー型システムアーキテクチャにより、お客様のアプリケーションの実現において高い柔軟性を提供します。

DINレールにスナップ止めされたモジュール
スナップ止めされたモジュールは、ネットワーク内で自動的に検出
コントロールモジュールはPush-in式接続テクノロジを使用して配線されます。
Push-in式接続により迅速で工具を使用せずに配線
CHARX control modularをウェブベースの管理システムで設定する人
ウェブベース管理システムで簡単かつ直感的に分かるコンフィグレーション
ロック・アンド・リリーステクノロジにより、ドライバを使用するCHARX control modularの迅速なモジュール交換
ロック・アンド・リリーステクノロジにより、メンテナンスの際に迅速なモジュール交換

あらゆる充電アプリケーション向けに拡張可能 家庭用充電器から駐車ガレージまで

さまざまなアプリケーションにCHARX control modularを使用することで、いかに汎用性が高く、お客様の要件に合わせてシステムを正確に調整できるかをご覧ください。

通信回線がない単独の家庭用充電器向け1000クラスのコントローラ統合例
カーポート:通信回線がない単独の家庭用充電器
スマートシティにおける無線バックエンド統合を備えた単独の充電ポイント内の3100クラスコントローラの統合例
スマートシティ:無線バックエンド統合を備えた単独の充電ポイント
企業における3100クラス1台と1000クラス1台のコントローラで構成されるダブル充電ステーションの例:バックエンド接続と端末のある3箇所のダブル充電ポイント
企業:バックエンド接続と端末のある3箇所のダブル充電ポイント
3000クラスのコントローラ1台と1000クラスのコントローラ11台が、DINレールバスコネクタを介して接続され、12箇所の充電ポイントのクラスタを形成:中央制御盤とバックエンド接続を備えた48箇所の充電ポイント
駐車ガレージ:1つの中央制御盤とバックエンド接続を備えた48箇所の充電ポイント

モジュラー型AC充電コントローラ

CHARX control modular一覧

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹

18.8 mm 37.6 mm 37.6 mm 37.6 mm
目的 クライアント、スタンドアロン サーバ、クライアント、スタンドアロン サーバ、クライアント、スタンドアロン サーバ、クライアント、スタンドアロン
残留電流監視、電源障害時のコネクタ解除、エネルギーメーター接続、RFIDリーダー接続、I/O
Linux、イーサネット、バックエンド統合、負荷管理
4G/2Gモバイル通信
ISO 15118通信
直接製品へ 直接製品へ 直接製品へ 直接製品へ

¹ 4G/2Gモバイル通信なしのものもあります(CHARX control modular 3050)。

アクセサリの概要

CHARX control modularに適したアクセサリ:

IP65ケースのRFIDリーダー
プリント基板としてのRFIDリーダー
残留電流監視モジュール
IP65ケースのRFIDリーダー

プリント基板としてのRFIDリーダー

残留電流監視モジュール

取付けタイプ 金属ケースの充電ステーションなど、外部からの取付け用 プラスチックケースの充電ステーションなど、内部取付け用 ケーブル貫通による吊下げ取付け
利用可能な梱包単位 1個 1個、10個 1個、10個
直接製品へ 直接製品へ 直接製品へ

従来型AC充電コントローラの製品概要

従来型の充電コントローラも引き続きラインナップに含まれます。

CHARX control basic
CHARX control basic
CHARX control advanced
CHARX control advanced plus xp
CHARX control basic

CHARX control basic

CHARX control advanced

CHARX control advanced plus xp

デザイン プリント基板 DINレール取付けケース DINレール取付けケース DINレール取付けケース
120 mm 124 mm 72 mm 162 mm
アプリケーション 単独充電ポイント 単独充電ポイント ネットワーク化された充電ポイント バックエンド統合を備えネットワーク化された充電ポイント
電源障害時のコネクタ解除
残留電流監視
イーサネット、エネルギーメーターの接続
3G/2Gモバイル通信、RFIDリーダー接続、バックエンド接続、負荷管理
直接製品へ(例) 直接製品へ(例) 直接製品へ 直接製品へ(例)