RC-09P1N8A8063 - ケーブルコネクタ
1595409

M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 8+1、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 5.5 mm ... 6.5 mm、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。 代替製品: 1629218

製品の詳細