AXL P EX IS DO4 SD 21-60 1F - デジタルモジュール
1087078

Axioline P、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 4、21 V、60 mA、接続テクノロジ: 2線式、ソレノイドドライブ、本質安全、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとコネクタを含む

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ソレノイドドライブ用4つの21 V DC - 60 mAデジタル出力駆動制御信号
Zone 1、Zone 0、またはDivision 1に接続する本質安全デジタル出力
温度範囲:-40°C~+70°C
ホットスワップ対応