AXL F BK PB - バスカプラ
2688530

Axioline F、バスカプラ、PROFIBUS DP、D-SUB-9メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

9極D-SUBソケットでPROFIBUS接続
PROFIBUSインターフェースとロジックを電気的に絶縁
PROFIBUSアドレス設定用ロータリーコードスイッチ
クラス1およびクラス2マスタのDP/V1
PROFIBUSデータ伝送速度は9.6 Kps~12 Mbps
動的コンフィグレーションをサポート
I&M機能
ファームウェアはアップデート可能
Axioline Fローカルバスの通常のサイクルタイムはおよそ10 μs
Axioline Smart Elementsの動作をサポート
パッシブSmart Elementをサポート(ファームウェアバージョン2.20以降)