線剥き機―コンパクト設計で操作が簡単

線剥き機―コンパクト設計で操作が簡単

コンパクトなWF 1000線剥き機を使用すると、標準絶縁も特殊絶縁も、あらゆる種類の電線を短時間で簡単に線剥きすることができます。線剥き機を使うと、断面積最大6 mm2までの電線または6 mm Øまでのケーブルを自動的に剥くことができ、部分的に線剥きすることもできます。線剥き寸法は回転ボタンで個別に設定し、画面に表示されます。

詳細情報

特長

  • ディスプレイとつまみで剥き線寸法を直感的に調整
  • 特殊形状のブレードでやっかいな絶縁を処理
  • 圧着力の設定は引抜き力に基づき自動的に微調整されるため、絶縁による損傷がない
  • 時間を節約:0.3秒のサイクルタイムですばやく線剥き
使用中の自動剥き線機WF 1000

自動剥き線機WF 1000

自動剥き線機WF 1000

最大面積6 mm²の電線と最大径6 のケーブルをコンパクトなWF 1000自動剥き線機で線剥きします。

  • ゴム、テフロン、高温断熱などの標準絶縁と特殊目的の絶縁を正確にきれいに線剥き
  • 部分線剥きでスプライシングから保護
  • 圧着力を自動調整して引抜き力を最適に
  • 3箇所のつまみで簡単に操作
  • 電流値をディスプレイに鮮明に表示
  • 前と上から電線を挿入しすばやく組立て