IO-Link機器は、モジュール型の積層表示灯の一部として設計されています。 これは、70 mmのモジュール型信号素子を制御するためのデジタル信号を発行するために使用されます。 IO-Link機器はIO-Link Aポートを介してIO-Linkマスタに接続されています。 IO-Linkマスタを介して、異なるネットワーク内での使用が可能です。 1台のIO-Link機器を最大5つの追加部品と任意の方法で組み合わせることにより、お客様のご要件に応じた積層表示灯を組み立てることができます。 IO-Link機器は、接続部品の最下位部品としてのみ使用してください。 最大5つの光信号素子または最大4つの光学素子と1つの可聴信号素子を設定します。 音声信号エレメントを最上位素子としてのみ使用してください。 バイヨネットロックシステムは、素子間の機械的および電気的接続を構築します。 積層表示灯の電気的接続にはスプリング式接続の接続部品を使用できます。 積層表示灯の組立てにさまざまなアクセサリが用意されています。