テスト装置アダプタ - CM 2-PA-PT/PLT
2905284

CHECKMASTER 2 テストアダプタ、PTおよびPLT-SEC製品ラインアップ用、17.5 mm


製品の詳細




タイプ アダプタ
製品ライン アレスタ試験システム

データ
テストアダプタバージョン PT, PLT-SEC 17.5 mm

機械的仕様
開放サイドパネル なし

アイテム番号 2905284
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー CLB122
カタログのページ ページ 221 (C-4-2019)
GTIN 4055626057101
1個あたりの重量(梱包を含む) 631.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 631.2 g
関税率 90309000
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27201114
ECLASS-10.0.1 27201114
ECLASS-11.0 27201114

ETIM

ETIM 8.0 EC002495

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000


互換性のある製品