アンテナ - TC ANT MOBILE CABINET 10M
1046361

制御盤に取り付けるラジオアンテナ、SMA丸型コネクタ付きアンテナケーブル10 m


製品の詳細




製品ライン アンテナ
ゲイン 通常 2.2 dBi
極性 垂直

周波数帯 1800 MHz
900 MHz
850 MHz
1900 MHz
2100 MHz

接続技術
接続方法 SMA(オス)

寸法図
高さ 15.9 mm
直径 77.4 mm

部材 TPE (ハトメ)
ハウジングの材質 ABS

導体の長さ 10.00 m
接続ケーブル はい

周囲条件
保護等級 IP69K (組立式)
使用周囲温度 -40 °C ... 85 °C

取付けタイプ 制御盤

アイテム番号 1046361
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー DNC4Z1
カタログのページ ページ 415 (C-6-2019)
GTIN 4055626640631
1個あたりの重量(梱包を含む) 294.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 294.1 g
関税率 85177000
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19070105
ECLASS-10.0.1 19070105
ECLASS-11.0 19070105

ETIM

ETIM 8.0 EC001698

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43223100

China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません