IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC
-
アナログモジュール
2701164
Inline、 アナログ出力端子台、アナログ出力: 8、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、過酷な条件仕様、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
コーティングプリント基板
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
過酷な環境下で使用可能
双極出力
16ビットの分解能で測定値を取得
耐短絡電流出力
< 1 msの短時間でアップデート