UMK- 8RM/FLK16/KSR-G24/21
-
アクティブモジュール
2901293
出力モジュール、16極リボンケーブル接続、8チャネルをアクティブ送信。超小型スイッチングリレーで接続。
出力モジュール、16極リボンケーブル接続、8チャネルをアクティブ送信。超小型スイッチングリレーで接続。
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| 製品ライン | リレーモジュール |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | およそ3x 107サイクル |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格絶縁電圧 | 260 V AC |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.9 ... 1.1 |
| 入力電圧範囲 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
| 定格消費電流(UN時) | 18 mA |
| 応答時間 | 8 ms |
| 通常復旧時間 | 10 ms |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード; フリーホイールダイオード |
| 状態表示/チャネル | 黄色LED |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | シングルコンタクト、1c接点 |
| 接点材質 | AgNi |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
| 最小スイッチング電圧 | 12 V AC/DC |
| 連続通電電流 | 5 A |
| 最小スイッチング電流 | 100 mA |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 120 W (約 24 V DC) |
| 58 W (約 48 V DC) | |
| 48 W (約 60 V DC) | |
| 50 W (約 110 V DC) | |
| 80 W (約 220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| リボンケーブル接続 | |
| 接続方法 | フラットリボンケーブルコネクタ(IEC 60603-13に準拠) |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 16 |
| プリント基板接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続数 | 52 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 幅 | 135 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 53 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2901293 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| プロダクトキー | DK2191 |
| GTIN | 4046356581707 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 372 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 372 g |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |