この可聴信号素子は、モジュール式信号指令塔の部品として設計されています。 お客様のご要件に応じて、信号指令塔は最大5つの信号素子の任意の組み合わせを含むことができます。最大5つの光信号素子または最大4つの光学素子と1つの可聴信号素子を使用できます。 音声信号エレメントを最上位素子としてのみ使用してください。 バイヨネットロックシステムは、素子間の機械的および電気的接続を構築します。 信号指令塔の電気的接続にはスプリング式またはねじ式接続の接続素子を使用できます。 信号司令塔を取り付けるには、ベースまたはチューブの取付け用の取付け素子を使用することができます。 積層表示灯PSD-S(直径70 mm)は、積層表示灯PSD-S 50(直径50 mm)とは機械的に互換性がありませんのでご注意ください。