当社フエニックス・コンタクト- について 強力なパートナー
フエニックス・コンタクトは、スマートな社会に向けた接続テクノロジ、エレクトロニクス、およびオートメーションの分野におけるクリエイティブなソリューションの強力なパートナーです。フエニックス・コンタクトはグループ企業として、ドイツを拠点としたグローバルな市場のリーディングカンパニーです。 100 を超える国々にわたる、17,400名の従業員のグローバルネットワークにより、当社はお客様との密接な関係を維持しています。それが成功には不可欠だと考えております。
フエニックス・コンタクトの取り組み
フエニックス・コンタクトのソリューションは、プロセスを自動的に実行する必要があるあらゆる場所で利用されています。これには産業用生産施設や、再生可能エネルギー分野、インフラ、複雑な機器接続などがあります。当社の製品は、媒体や物の流れが接続、分散、制御される、あらゆる場所で使用されています。当社製品のメリットは、当社のパートナーが持続可能なアプリケーションを、より効率的なプロセスで、コストを削減しながら開発することを支援することで、その純粋な機能を超えたものとなっています。
フエニックス・コンタクト本社
フエニックス・コンタクト本社のルーツはドイツにあり、本社はブロンベルグ(Blomberg)にあります。 1923年にエッセン(Essen)で設立され、100年近くにわたる社史の中でグローバルな企業に成長しました。 この成長は、さまざまな製品、システム、ソリューション、テクノロジにも影響しています。
2018年には、従業員17,400名の家族経営企業で、総売上高は23.8 億ユーロでした。
スマートな社会を実現するソリューション
フエニックス・コンタクトはエネルギー、プロセス、インフラ、ファクトリーオートメーションなどの分野で、お客様やパートナーとともに、未来志向の接続およびオートメーションテクノロジを使用して、未来のソリューションを設計します。
当社は技術開発とこれに関連する社会の変化に立ち向かいます。工作機械とオートメーションでほぼ100年の経験があり、現在スマートな製造ソリューションの構築に取り組んでいます。
成功に導く使用方法
フエニックス・コンタクトの製品は主に次のような分野で日々実力を発揮しています。
デジタル化
当社の製品ラインアップは、エンドツーエンドのデジタルデータ、クラウド対応製品、未来志向のネットワークテクノロジ、新しいビジネスモデルで、産業のデジタルトランスフォーメーションをサポートします。
制御盤
制御盤からコントローラまで、包括的で一貫した部品とシステム、個別に調整された端子台列、制御盤の共同開発のための計画およびコンサルテーションを提供しています。
現場設置
画期的なI/O配線システムと産業用コネクタにより、電源とデータの効率的な伝送が確保されます。
機器および接続テクノロジ
プリント基板接続でも電子機器用ケースでも:ここでは個別ソリューションが用意されています。
システムとソリューション
フエニックス・コンタクトの製品は体系的アプローチに基づいており、さまざまな組み合わせが可能です。そのため、個別の産業要件とタスクに合わせてオーダーメイドのソリューションを作成できます。
フエニックス・コンタクトが大切にしていること
将来を考える
イノベーションは、未来への懸け橋であり、またそれゆえ、製品やソリューション、お客様のご要望の対応に対する決め手となります。
品質
フエニックス・コンタクトでは、品質とは製品の信頼性に関するものだけではありません。可能な限り優れた顧客体験を提供して、持続可能なパートナーシップと市場での成長を確保するよう努力しています。
勇気
当社は道を切り開きます。良い時も悪い時も、長年にわたる経験と、お客様やパートナーとの良好な協力関係から、自信を引き出します。
持続可能性
優れたパートナーシップは、時間と共にその力を示してきました。そのため、長期計画を立て、確固とした財務基盤を有し、訓練や環境保護に投資しています。
信頼
良好な関係を築くには、参加するすべての当事者からの信頼が必要です。そのため、当社は互いに寛容で誠実に対応いたします。
お客様やパートナーに寄り添って
当社の世界規模のネットワークにより、世界中のさまざまな産業のお客様やパートナーのニーズをよく把握することができます。