特設サイト・お役立ちサイト集
組立式M8・M12コネクタ SACCシリーズ
特設ページでは、豊富なラインアップのQUICKON式とフエニックス・コンタクト オリジナルのPush-lock式の特長7つのポイントと、ねじ式との比較動画でご紹介しております。 また、お申込みいただいた方全員にPush-lock組立式コネクタのプレゼントキャンペーンも実施しています。詳しくは特設ページをご確認ください!
安心24戦隊クイントマン
「制御盤内DC24V電源ラインを安定供給! 安心24ソリューション」特設サイト
制御盤の電源DC24V安定供給には、課題や目的に合わせサポート機器を組み合わせるのが効果的。安心24ソリューションでは、阻害要因に備えた対応策をご提案。公式キャラクターの「安心24戦隊 クイントマン」が解説。お問い合わせ・総合PDFカタログ無料ダウンロード頂いた方にノベルティプレゼントキャンペーンも実施中!
PLCnext Technology 日本語公式サイト
IT(情報技術)、OT(運用制御技術)のエンジニアの垣根を超え、IT/OTが融合するオープンで新しい開発スタイルを可能にし、世界中のユーザーによって日々成長している「PLCnext Technology」のニュース、様々なアイデア、使用事例、使用方法などのコンテンツをいち早く入手いただけるウェブサイトです。
「 アンテナ無線モジュール一体型 産業用無線LANアダプタ」特設サイト
製造現場では人手不足、省工数化のニーズにより、制御盤や装置、機械内部の機器の無線化のニーズがますます高まっています。「ネットワークの無線化を一度試してみたい!」というお客様向けに、無線LANアダプタに、電源、LANケーブルをパッケージにしたセットをお求めやすくご提供中です。
「縦横取り付け可能!コネクタ端子台VSFシリーズ」特設サイト
1型式で縦横2WAY取付兼用、従来製品より大幅スリム化、信頼のPush-in接続、使用周囲温度65℃対応、劣化・汚れに強い消えないマーキング等々お客様にその魅力を分かりやすくご紹介する特設サイトです。
※現在お申し込みの方にオリジナルノベルティ、”工数・コスト削減の秘訣”資料を無料進呈中です!
「あらゆる手間をすっきり解決!コモン端子台 PTFIXシリーズ」特設サイト
接続テクノロジPush-inを用いたPTシリーズに新発想のブロック型コモン(分岐)端子台「PTFIXシリーズ」が登場。組立不要で使い方は自由自在、省スペース省工数であらゆる手間をスッキリ解決します。
※製品の無料サンプルプレゼントお申し込み受付中です!
「制御盤の省スペースに! 6.2mm幅スリムリレーPLCシリーズ」特設サイト
制御盤内を一瞬で省スペース化できる、6.2mm幅スリムリレー。一般的な汎用リレーの1/4程度の横幅。
縦寸法もスリムリレー業界最小レベルで、ダクト間寸法も小さくできます。今ならお問合せの方にもれなく無料サンプルをプレゼント中です!
「リモート化には高信頼性がマスト! 産業用IoT/M2Mルータ」特設サイト
EW50は産業用途に特化し、広温度範囲で動作可能なデュアルSIM対応のSIMフリーのIoT/M2Mルーターで、お客様のさまざまな課題に対応可能です。製品について詳しくは、製品特設サイトやフライヤー、クイックスタートをご参照の上、お問い合わせください。
Push-inがすっきりわかる!「Push-in導入のススメ。」特設サイト
世界中で実績を持つ「安全・簡単・スピーディー」な接続技術「Push-in(プッシュイン)」のメリットと、製品ラインアップをより多くの皆さまに知っていただくPRサイト。
国内外の自動車メーカー、工作機械メーカー、建設業界、プラント業界の制御盤などで、幅広い採用実績。製品資料ダウンロードを一括で行えます。
「電気配線作業に最適なプロ向け工具 TOOL foxシリーズ」特設サイト
「作業者の手にフィットする作業工具」+「人間工学に基づいたハンドル設計」+「最適化されたレバー動作」切る・剥く・かしめる作業負荷を最大25%削減します。
人気工具の使い方を動画でわかりやすくご紹介しています。