船舶・洋上 海洋におけるパートナー
御社のエキスパートシステムパートナーとしてフエニックス・コンタクトは船舶・洋上プラットフォームを確実・簡単にオートメーション化します。
船舶・洋上産業には、安全性やセキュリティの観点からコンプライアンスを遵守した操業を求める新たな規制や、Maritime 4.0がもたらす機会など、絶えず増加する需要が課せられています。ご自身の可能性を引き出し、将来に向けての競争力を確保しましょう。
現代の船舶および海洋産業では、船舶や防爆エリアでの安全性、信頼性、効率性を高めるために、常に新しい技術が導入されています。プロフェッショナルな専門知識と包括的な製品やソリューションのラインアップにより、フエニックス・コンタクトは業界のエキスパートパートナーとなり、お客様のアイデアを素晴らしいイノベーションに変えるお手伝いをします。
当社のサービスラインアップ 船舶・洋上システム向けのインテリジェントなソリューション
船舶の円滑な運航のためには、船舶用コンポーネント同士が完全に補完し合い、効率的な制御とネットワーキングが可能である必要があります。船の駆動システムや発電に加えて、フエニックス・コンタクトの製品を使用して舵システムや火災検知システムのような他のシステムを自動化することができます。
フエニックス・コンタクトは、インテリジェントなソリューションの包括的な製品ラインアップを提供します。
信頼性の高いアラートおよび監視システムを実装するために、洋上アプリケーション用の冗長ネットワークおよび制御ソリューションもご用意しております。
船の航海船橋
冗長アラートと監視 包括的なソリューションで運用上の安全性を向上
デジタル化は、地球上のさまざまな生活分野に急速に影響を与えています。これには、船舶部門も含まれます。効率的なアプローチやコスト最適化が進む中で、将来的にも企業の競争力を確保するためのソリューションが必要とされています。Maritime 4.0の目的は、海運運航を自律的に行えるようにすることです。
冗長化されたオートメーションシステム、ネットワーク、および視覚化は、オープンなPLCnext自動化プラットフォームに基づいてすでに実装することができます。この製品ラインアップはパフォーマンス監視のための包括的なソリューションで拡張され、ソフトウェアに加えて、船舶全体に必要なセキュリティルーターやクラウドソリューションも含まれています。フエニックス・コンタクトでは、これらの部品に適用される船級承認を取得しています。
デジタル著作権侵害からご自身の身を守りましょう
船舶アプリケーションでのサイバーセキュリティ セーフティを搭載
デジタル化の進展やインターネットを使用したネットワーク化により、サイバー攻撃のリスクが高まっています。不正アクセスから船舶アプリケーションを守るために、フエニックス・コンタクトは、安全なリモートメンテナンス接続用セキュリティルーターのmGuardシリーズを提供しています。セキュリティサービスはIEC 62443に準拠して認証を受け、潜在的な脅威に対する包括的な保護を提供します。船舶セキュリティの計画に基づいて、当社ではセキュリティコンセプトの立ち上げから導入までをアドバイスします。
「Empowering the All Electric Society(全ての電動化社会の強化)」に向けたビジョン
Empowering the All Electric Society(全ての電動化社会の強化) 未来志向型帆走
私たちの地球に、より環境に優しい未来を提供するために、フエニックス・コンタクトは「Empowering the All Electric Society(全ての電動化社会の強化)」により未来のビジョンを実現するための取り組みを行っています。Global Industry Management Marine部門も、再生可能エネルギーによる発電への転換に大きな付加価値を提供しています。環境保護に配慮したバッテリー管理により、船の駆動システムの電動化やナセル駆動の自動化が可能になります。さらに、防爆設計の船舶認証済みのコンポーネントを使用して、グリーン水素や合成メタノールなどの爆発性の高いエコロジー燃料を使用した駆動システムを実現することができます。適切なオートメーションソリューションを投入するには、Zone 1とZone 2のオートメーション製品ラインアップ全体が船舶認証を取得している必要があります。
製品
長年の経験や業界に特化した専門知識により、業界に優れたソリューションを提供します。
フエニックス・コンタクトは船舶・洋上プラットフォームに制御技術から船舶用HMIの表示まで、幅広い革新的な認証済みソリューションを提供します。
インテリジェントに組み合わせた製品は制御、遠隔監視、測定値収集などさまざまな機能を持つシステムになります。革新的な産業用ソリューションは産業に関する当社の専門知識、長年の経験、特殊要件の考慮により生まれました。