単一ソースからの革新的な充電テクノロジ
フエニックス・コンタクトのCHARXを充電ポイントに搭載します。CCS充電ケーブルから充電管理ソリューションまでの包括的な製品ラインアップは、e車両用の高性能充電グリッドの基盤を形成します。当社のエキスパートが、AC家庭用充電器やHPC急速充電ステーションなど、充電ソリューションの設計と計画をサポートします。
幅広い充電インフラの製品ラインアップをご覧ください e車両用充電ステーションのコンポーネントメーカーとして、充電ステーションや家庭用充電器向けのすべての機器を供給しています。
カスタマイズされた充電インフラソリューションの迅速な構築 すべての製品とエキスパートのアドバイスをワンストップで提供
全製品ラインアップ、製品選定とエンジニアリングに関するプロフェッショナルなアドバイス、実用的なアプリケーション例、専門的な知識で、お客様の充電ソリューションの開発を支援します。必要に応じて、お客様固有のソリューションや新技術も開発します。世界中、お客様のお近くの営業所にてご連絡をお待ちしています。
充電ステーションの設置、試運転、メンテナンスが容易 時間短縮、省スペース、コスト削減
統一されたモジュラー型の製品デザインと、工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、充電ステーション内のコンポーネントをすばやく便利に、そして省スペースで設置・配線することができます。特別なパネル貫通方式により、HPC充電ケーブルを簡単に取り付けることができます。メンテナンス性に優れ、交換可能な製品コンポーネントを使用することで、保守作業の時間やコストを削減することができます。
急速・安全・高可用性の電気自動車用充電ステーション 充電ポイントの24時間年中無休の運用を実現
急速充電テクノロジのパイオニアとして、ハイパワー充電(HPC)などの未来志向の技術を開発し、日常の使用に適した短時間の充電を可能にします。信頼性の高い充電接続システムとコントローラ、高性能電源、保護機器、サイバーセキュリティ製品は、充電インフラの安全で経済的な24時間年中無休の運用を保証します。
スマートな充電管理と最大限の透明性 充電パークのネットワーク化と制御
充電ポイントを、通信機器、オープンスタンダードプロトコル、およびModbus/TCP、REST、MQTT、OCPP(オープンチャージポイントプロトコル)などの確立されたインターフェースとネットワーク化します。ダイナミック負荷管理を含む充電パークの便利な制御と透過的な監視、およびビル管理とバックエンドシステムへのシームレスな接続を実現します。充電コネクタの状態や使用状況のデータをもとに、消耗した際の予防的なメンテナンス計画を立てることができます。
将来性のある投資と柔軟な拡張 ニーズに応じて投資
充電ポイントの数、充電電力、機能の範囲に応じて、拡張可能な製品ラインアップから適切な製品の組合せをお選びいただけます。モジュラー型充電コントローラとパワーエレクトロニクス、および段階的なソフトウェアライセンスや無線アップデートにより、充電パークの将来の開発と拡張に十分に備えることができます。
「純粋なE-Mobilityは、All Electric Society(全ての電動化社会)への道筋を示す重要な要素です。便利でカーボンニュートラルな充電プロセスには、電気自動車用の急速充電ネットワークだけでなく、他のセクターとの連携も必要です。高性能でインテリジェントなCHARX製品により、当社は持続可能でネットワーク化された実用的な未来のE-Mobilityのための準備が整います。」
お客様のアプリケーションを把握 拡張可能な製品ラインアップにより、家庭用充電器から急速充電パークまで、あらゆる充電ソリューションを実現することができます。
代表的なアプリケーションとその要件 すべての充電インフラのアプリケーションには、充電電力と機能範囲に関する特定の要件があります。
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
個人住宅 | 賃貸アパート | ホテル、店舗、レストラン | 企業 | |
AC充電 | あり、11 kW | あり、11 kW | あり、11 kW | あり、22 kW |
DC充電 | オプション、22 kW | オプション、22 kW | オプション、50 kW | あり、50 kW |
タッチディスプレイまたはボタン操作 | あり(すべての充電ステーションで) | あり(中央端末で) | ||
RFIDなどによるユーザー認証 | オプション | あり | あり | |
負荷管理 | オプション | あり | あり | |
OCPPによる課金 | オプション | オプション | オプション | |
DSLまたはモバイル通信によるリモートメンテナンス | オプション | オプション | ||
ビルまたはエネルギー管理システムへの統合 | オプション | オプション | オプション | オプション |
その他のアプリケーションとその要件
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
都市と市政機関 | 駐車場および駐車ガレージ | 保有車両 | ガソリンスタンドと休憩エリア | |
AC充電 | あり、22 kW | あり、22 kW | あり、22 kW | あり、22 kW |
DC充電 | オプション、150 kW | オプション、22 kW | あり、500 kW HPC | あり、500 kW HPC |
タッチディスプレイまたはボタン操作 | オプション(すべての充電ステーションで) | あり(中央端末で) | あり(すべての充電ステーションで) | あり(すべての充電ステーションで) |
RFIDなどによるユーザー認証 | あり | あり | あり | あり |
負荷管理 | あり | あり | あり | |
OCPPによる課金 | あり | あり | オプション | あり |
DSLまたはモバイル通信によるリモートメンテナンス | あり | あり | あり | あり |
ビルまたはエネルギー管理システムへの統合 | あり | あり | あり |
指定された充電電力と機能は、アプリケーションに応じた代表的な推奨事項であり、お客様の要件に応じて、個々の事例で再評価する必要があります。
当社に是非お任せください 当社の保守やサポートサービスの概要
当社では、コンポーネントを提供するだけでなく、充電インフラプロジェクトの開発もサポートします。
- 製品選定およびエンジニアリングのコンサルティング
- 典型的なe車両用充電ステーションの実用例を示す資料の提供
- バックエンド、ビル管理、エネルギー管理システムへの統合、グリッド統合、環境に配慮した充電のための再生可能エネルギーの利用などをサポート
- ステップカット、組立、または圧着、および充電コネクタにお客様のロゴを入れた、充電ケーブルの製造
- ご要望に応じて、お客様固有のソリューションや新技術の開発
Phoenix Contact E-Mobilityについて 当社はE-Mobilityの卓越した研究拠点です。
Phoenix Contact E-Mobility GmbHは、親会社のフエニックス・コンタクト(産業オートメーションと電気工学の分野で世界的なマーケットリーダー、全世界で17,100名を超える従業員を擁する)が2013年に設立した子会社で、本社はノルトライン・ヴェストファーレン州のシーダー=シュヴァレンベルク(Schieder-Schwalenberg, North Rhine-Westphalia)にあり、ブロンベルグ(Blomberg)にあるグループ本社に近接しています。IATF認証を取得した同社は現在、300名を超える従業員を擁しています。Michael HeinemannとRalf DöhreはGeneral Managerです。
Phoenix Contact E-Mobilityは、急速に成長するE-Mobility市場に向けて、車両用充電インターフェースと充電インフラの両方に対応する幅広い充電テクノロジの製品ラインアップを提供しています。お客様と多数のフエニックス・コンタクトグループのコンポーネントと共に、環境に優しく持続可能なモビリティのためのネットワーク化された完全なソリューションを創出します。
同社は、CCS(コンバインド充電システム)充電ケーブルと、数分で超急速充電を可能にする液冷型HPC(ハイパワー充電)テクノロジの開発で特によく知られています。