THERMOMARK GO Sでケーブルにマーキングする社員

電気設備向けのマーキングおよびラベリング 必要な場所に直接現場でマーキング

  • コンパクトサイズ、統合されたエネルギー供給、直感的に分かる操作により、モバイル使用がこれまでになく簡単になりました。
  • ケーブルやワイヤのマーキングから、端子マーキング、ミニチュアサーキットブレーカのマーキングに至るまで、あらゆるアプリケーションのマーキング部材が完璧なソリューションを提供します
  • 固定型で使用する場合でも現場で直接使用する場合でも、あらゆる要件に対応するマーキングシステムを備えた柔軟なソリューション

効率的でエラーのない操作、メンテナンス、修正作業に、制御盤の明確な概要が不可欠です。適切なマーキングを使用すると、すべてのコンポーネントを明確に識別することができます。デスクトップからでもアプリケーションに直接でも、適切なマーキングシステムを使用してすべてのアプリケーションのサインやラベルを印字します。

THERMOMARK GOは、現場で使用するためのデジタルマーキングソリューションです。スマートフォンやMARKING システム アプリを使用すると、マーキングファイルを非常に簡単に作成し、Bluetooth 5を介してプリンタを直接操作することができます。スマートシステムは、テープ状マーキング部材およびロール状の打ち抜き加工済ラベルで動作します。

動画:THERMOMARK GOモバイルプリンタによるケーブルマーキング
THERMOMARK GOによるケーブルマーキング MovingImage

THERMOMARK GO モバイルプリンタを使用して、電気設備を迅速かつ簡単にマーキング

  • BluetoothまたはNFCインターフェース経由で、スマートフォンまたはタブレットで直接操作可能
  • 日常の作業がより柔軟に―現場で直接マーキング・ラベリング
  • 幅広い部材の選択と部材の自動検出