電動バッテリーモジュール機器は、セクターカップリングを実装する上で非常に重要な役割を果たします。フエニックス・コンタクトのバッテリーモジュールソリューション向けの革新的な接続テクノロジにお任せください。
そのため、当社は理想的なパートナーです
- 炭素(CO2)中立(カーボンニュートラル)な社会を実現しようとする企業として、当社はセクターカップリング向けの主要ソリューションでお客様をサポートします
- バッテリーモジュールシステムとPower-to-Xアプリケーション向けに、個別の接続ソリューションを実装します
- 信頼性の高い接続テクノロジを活用して、バッテリーモジュールの安全で省スペースな配線を実現します
- 当社のバッテリーモジュールアプリケーションのエキスパートによるプロフェッショナルなコンサルティングを通して、最適化の可能性を特定します
バッテリーポールとバスバー接続用コネクタ
バスバー接続とバッテリーポールコネクタは、1,500 Vまでのアプリケーション向けにバッテリーモジュールシステムを迅速、安全、かつコスト効率よく設置することができます。前面または背面接続の両方の接続テクノロジのメリットを活用することができます。
バッテリーモジュール用接続テクノロジの製品ラインアップ
バッテリーモジュールシステムは、さまざまな部品で構成され、それら全てが全体的なシステムの機能に役立ちます。当社の優れたイノベーションの力を示す、プリント基板用端子台・コネクタ、コネクタ、および電子機器用ケースの製品ラインアップを活用しましょう。信号、データ、電源伝送用ソリューションを単一ソースから調達して、それらをアプリケーションに統合します。
BMSモジュール経由のバッテリーラック接続向けのコンポーネント
ラックBMSスライドインモジュールは、背面の自動位置決め機能を介して全体的なシステムに接続するため、設置者が危険にさらされることはありません。前面では、ラックの各バッテリーモジュールは効率的で使いやすいプラグイン接続で接続されます。高速で信頼性の高い製造プロセス向けの革新的な接続テクノロジは、電力、信号、データのコンポーネントの内部配線に使用されます。
バッテリーおよびPower-to-Xにおける信頼できる電気接続向けのソリューション
炭素(CO2)中立(カーボンニュートラル)社会の鍵は、再生可能エネルギーの効率的な使用にあります。バッテリーモジュールシステムはその基礎です。バッテリーシステムの信頼性と効率は、ケーブル配線と電気接続にとりわけ依存しています。バッテリーシステムコンセプトの根幹と言えるシステムを構築します。
フエニックス・コンタクトのバッテリーモジュールシステムのエキスパート、Dr. Rüdiger Meyer
セクターカップリングの基礎:バッテリーモジュール
バッテリーとPower-to-Xのコンセプトにより、電源のセキュリティが向上し、エネルギー供給業界の一貫したセクターカップリングが可能になります。フエニックス・コンタクトは、バッテリーモジュールシステムの高い要件を満たす、国際的に認定された接続テクノロジを提供します。
セクターカップリング向けのリンクとしての家庭用ストレージ、産業用ストレージ、大型ストレージ
バッテリーモジュール機器は、再生可能エネルギーの変動を補うため、安定したエネルギー供給を保証します。バッテリーモジュール機器は、非常に幅広いアプリケーションに対して、安全、確実、かつ効率的に動作しなければなりません。これらの要件を満たすためには、回復力があり頑丈な電気接続テクノロジが必要です。
Empowering the All Electric Society(全ての電動化社会の強化)
人類が直面する最大の課題、気候変動との戦いと持続可能な開発の保護は、__All Electric Society(全ての電動化社会)__による技術的観点から解決することができます。
それは、主要なエネルギー形態として、再生可能なソースから生成される安価な電気エネルギーが、事実上無制限に利用できる世界です。この世界を実現するための鍵は、経済とインフラのすべてのセクターの、包括的な電動化、ネットワーク化、オートメーションです。フエニックス・コンタクトは、持続可能な世界の実現に向けて、産業と社会がこの変革を推進できるように支援しています。
ご質問と回答
バッテリーモジュールシステムに関するご質問はございますか。この情報紙では、よくあるご質問に対する回答をご覧いただけます。FAQのフライヤをご覧ください。当てはまる回答がない場合は、お気軽にお問合せください。
こちらまで是非お越しください
多数の展示会、カンファレンス、その他のイベントで当社専門スタッフと面談ができます。
直接お会いできるのを楽しみにしています。