自動車産業 柔軟で信頼性の高い製造
自動車産業の優れたパートナーとして革新的なシステムソリューションと部品で御社をサポートします。
フエニックス・コンタクトはカスタム業界ソリューションにより、自動車製造の効率的なプロセス向けに、すぐに利用できるソリューションを提供します。
世界的な自動車業界は、製造のあらゆるエリアに影響する新しい技術的トレンドで特徴づけられる、変革を経験しています。スマートファクトリーに関しては、永続的に安全なインフラと、現代的な通信規格によるすべてのシステムのインテリジェントなネットワーク化は、基本的要件の1つです。人工知能と効率的なデータ管理により、経済的目標とエコロジーの目標を調和させることができます。
すべての製造エリアのソリューション 当社はお客様のご要望を熟知しています
製造を成功させるには、安全と柔軟なプロセスを適合させる必要があります。製造プロセス全体で、オープンで堅牢かつ一貫性のあるオートメーションソリューションが必要とされています。安全な通信、機器の機能安全、一貫性のある診断、および高いレベルの可用性と処理速度が特に重要です。
製造プラントのデジタル化 すぐに利用できるソリューションによる価値の創造
成長するインフラとデジタル化のレベルの向上により、 例えば、プラントの生産性向上など、既存のデータから価値を実現する最適な機会が生まれます。この 2つの前提条件は、データを適切に扱うことと、ネットワークを不正アクセスから保護することです。フエニックス・コンタクトは、適切なソリューションを自社の製造で試験して検証し、現在お客様のデジタルファクトリーのデジタルの未来に向けた、概念検証のあるさまざまなソリューションを提供しています。
自動車製造向けの高性能製品
革新的な産業用ソリューションは産業の専門知識、長年の経験、特殊要件の考慮の結果として生まれました。 インテリジェントに組み合わせた製品は制御、遠隔監視、測定値収集などさまざまな機能を持つシステムになります。革新的な産業用ソリューションは産業の専門知識、長年の経験、特殊要件の考慮により生まれました。