デジタルファクトリー内でタブレットを持つ人

デジタルファクトリーの基盤としての、インテリジェントで信頼性の高いネットワークインフラ スマートオートメーションネットワーク―将来に備えた製造向けの個別ネットワークの設計

産業用ネットワークが歴史的に成長し、古いネットワークテクノロジに基づいている場合は、インダストリー4.0の枠組み内のデジタル化とオートメーションは望ましくない課題に直面します。構造化され個別に設計されたネットワークインフラを、ネットワークとセキュリティコンポーネントと組合わせることで、デジタルファクトリー向けの信頼性の高い通信システムを備えるための理想的な基盤ができます。スマートオートメーションネットワークソリューションで、次のものを提供します。

  • お客様と共に開発し、競合優位性を確保するためのお客様のニーズに適応させた、ネットワーク設計のサービス。
  • 最新のテクノロジによる、調整され包括的で実績のあるネットワークとセキュリティの製品ラインアップ。
  • 運用中のネットワーク管理向けのインテリジェントなソフトウェアソリューション。
スマートオートメーションネットワーク

ネットワークインフラに対する要件の変化

従来型のオートメーションピラミッドからサイバー物理システムへの変化により、ネットワークの要件は大幅に変化しました。サイズと複雑さの増加により、同時にデジタル製造で確実に使用するための帯域幅の要件も増加しています。ネットワークインフラに対する変化する要件を満たすため、オペレータは次の課題に直面しています。

  • データの優先度をつけ、製造のダウンタイムを回避するための高性能ネットワークコンポーネントで、構造化ネットワークを開発すること。
  • 高速接続用のギガビット対応ネットワークインフラの運用と、IoTセンサおよびモバイル端末機器の統合。
  • ネットワークの継続的な最適化のための、さまざまな診断オプションを考慮すること。
産業用イーサネットの製品ラインアップ

インテリジェントで柔軟なネットワーク構造の設計

長年にわたる経験と多様な製品ラインアップに基づいて、デジタルファクトリーのネットワークの変換またはセットアップに適したソリューションとサービスを提供します。

産業用イーサネット製品
包括的な製品ラインアップには、PROFINETおよびEthernet/IP向けの、最適化され信頼性の高い銅線およびファイバネットワークを構築するための、スイッチ(アンマネージドおよびマネージド)、ケーブル、コネクタ、マーキング、ソフトウェアが含まれます。ワンストップで提供し、最新のファイアウォールテクノロジで安全です。

産業用イーサネットサービス
幅広いサービスで、お客様のプロジェクトに多様なアドバイスを提供することができます。これには既存の構造の解析と拡張、お客様の要件に合わせた新規ネットワークの構築が含まれます。

当社の産業用イーサネット製品とサービスにより、ワークステーションや機器を製造ネットワークに迅速に統合しながら、同時に冗長化システムを構築することができました。その過程で、ネットワークのセグメント化を簡単に実装でき、ネットワークインフラを容易に拡張できました。

Daniel Fiedler - Phoenix Contact, Manager, Test Engineering
Daniel Fiedler
産業用通信規格

未来の工場は無線

フエニックス・コンタクトは、長年の技術的専門知識に基づいて、デジタルファクトリーのインテリジェントなネットワーク向けの幅広いソリューションを提供します。
デジタルファクトリーのスマートネットワークインフラを開発するために、「スマートオートメーションネットワーク」で次のことが可能になります。

  • 既存のネットワークを最適化することでダウンタイムを最小限に抑え、お客様のご要望に応じて新しいネットワークを設計。
  • (アン)マネージドスイッチの幅広い製品ラインアップと、適切なソフトウェアソリューションで、製造に最新のネットワークを装備。
  • 安全なネットワークインフラを構築し、製造施設内への不正アクセスを防止。
個別で拡張可能なソリューション
お客様と共に、お客様に最適なソリューションを見つけます。
今すぐ工場をデジタル化して、将来の競争優位性を確保しましょう。
お問い合わせください
デジタルファクトリー内の従業員