当社のエンジニアリングの専門知識やテクノロジへの情熱は、100年にわたり私たちの最強の原動力となっています。

Klaus Eisert, フエニックス・コンタクト、株主 
Klaus Eisert

当社は、電化、ネットワーク化、オートメーションを通じて、人々の生活をより快適で良いものにするために、技術面・経済面の新たな機会を開拓することに貢献しています。当社では、今後も引き続きこの目標を追い求めていきます。

注目のトピックス

モジュラー型AC充電ソケット

モジュラー型AC充電ソケット

CHARX connect modularは、モジュラー型システムの原理に基づいてカスタマイズが可能です:保護カバーは丸型と角型のからお選びいただけます。オプションで、LEDステータスインジケータ、温度センサ、およびシャッターを追加します。電力や長さに応じた規格別のプラグイン接続ケーブルによりパッケージが完成します。

充電ステーションおよび家庭用充電器向け充電ソケット
コンパクトなAC充電ケーブル

コンパクトなAC充電ケーブル

CHARX connect ecoは、お客様の電気自動車を安全に充電することに注力した製品です。非常にコンパクトなモード3充電ケーブルは、実績のあるフエニックス・コンタクトの品質、しっかりとした質感、さらにお手頃価格である点が魅力的です。  3.7 kW~22 kWの通常の4つの性能クラスがあります。

電気自動車と充電ステーション向けのAC充電ケーブル
液冷なしのDC充電ケーブル

液冷なしのDC充電ケーブル

ハイパワー充電(HPC)により、EV充電ステーションでの電気自動車の充電が日常の使用に適したものとなり、そこからさらに発展していきます。非冷却型HPC充電ケーブルを使用しても、最大375 Aの充電電流とそれに対応する短時間の充電を実現することができます。新しいCHARX connect professional充電コネクタをご使用ください。スマート機能、無限の安全性、アプリケーションに最適化されたパフォーマンスを実現するバージョンをご活用ください。

急速充電ステーション用DC充電ケーブル
急速充電用の19インチラック

急速充電用の19インチラック

カーボンニュートラルな充電は、さまざまなセクターを連携・融合させることで初めて実現可能になります。調整されたパワーエレクトロニクスによって、効率的な変換、配電、貯蔵が可能になります。これにより、電気自動車をインテリジェントかつ急速に充電することが可能になります。当社のソリューションにより、シンプルで経済的かつフルカバーの急速充電インフラを導入することができます。

急速充電ステーション用のDCパワーエレクトロニクス
サーキットブレーカ付き電源

サーキットブレーカ付き電源

電源は、お客様のアプリケーションの効率的で信頼性の高い供給を可能にします。新しい電源TRIO POWERは、コンパクトなデザインや扱いやすさ、優れた診断機能を備えている点が特徴です。オプションで内蔵されるサーキットブレーカにより、TRIO POWERは工作機械やシステム製造のオールラウンドタイプとして、システムの高可用性を確保することができます。

スタンダードな電源
非常にコンパクトなEx i信号変換器

非常にコンパクトなEx i信号変換器

分散型エネルギー発電には、省スペースで安全なソリューションが必要です。信号変換器と測定用トランスデューサMINI Analog Proの本質安全バージョンは、他にはないコンパクトなデザインで防爆と機能安全を提供します。干渉のない信号伝送用のあらゆるタスクをカバーし、省スペースを実現、また同時にシステムの安全性も確保します。

非常にコンパクトなEx i信号変換器
Push-Xテクノロジを備えた端子台

Push-Xテクノロジを備えた端子台

電化が進んでいるため、追加で多くの電気接続が必要となります。制御盤の配線効率を高めるために、当社の端子台にPush-Xテクノロジが搭載された、市場最速の接続テクノロジの1つを提供しています。あらゆる種類の電線を、手動または自動で、力を入れずに工具不要で接続させることができます。

Push-Xテクノロジを備えた端子台
Push-X接続のプリント基板用端子台

Push-X接続のプリント基板用端子台

プリント基板接続テクノロジにおけるPush-Xテクノロジのメリットをご活用ください。あらゆる種類の電線(フェルールなしの撚線を含む)を力を入れずに工具不要で接続することができます。

プリント基板用コネクタ
基板対基板コネクタ

基板対基板コネクタ

新しい基板対基板コネクタは、1.27 mmピッチで、完全互換性を提供します。FR 1,27シリーズは、最大28 Gbpsの優れたデータ伝送速度と最大2.3 Aの電流を特徴とし、お客様の将来の機器設計要件を満たします。

基板対基板コネクタ
6.35 mmピッチのプリント基板用コネクタ

6.35 mmピッチのプリント基板用コネクタ

電気的接続の増加により、機器前面のスペースが次第に制限されていきます。しかし、当社の6.35 mmピッチのプリント基板用コネクタSPC 4シリーズは、特にプリント基板に大電流を伝送する際に適しています。当社では、さまざまなロック機構をご用意し、お客様の機器接続に適した安全なシステムを提供します。

プリント基板用コネクタ
組立済みケーブル用コネクタ

組立済みケーブル用コネクタ

製造現場、物流現場、またはサービス部門でも、無人搬送車システム(AGVS)を使用してプロセスを柔軟に設計することができます。当社では、完全な電化・オートメーションのための調整されたコンポーネントを提供しています。圧着端子接続式コネクタは、機器接続や電線中継接続に使用することができます。また当社では、さまざまな製品やケーブル長を組立済みの状態でご提供するサービスも行っております。

電線対基板コネクタ
安全なDCコネクタ

安全なDCコネクタ

当社は、Open Direct Current Alliance(ODCA)のメンバーとして、屋内外のアプリケーションに直流を使用することを支持しています。ご使用のシステムのエネルギーの流れに直流を使用することで、エネルギーコストを約10%削減することができます。  ArcZeroシリーズのコネクタを使用すると、危険なアーク放電の恐れがなく、負荷がかかった状態で断路や接続が可能になりました。

DCコネクタ
プッシュロック(Push-Lock)接続によるM8コネクタ

プッシュロック(Push-Lock)接続によるM8コネクタ

システムのネットワーク化が進む中、機能は分散され、インテリジェントな機器とセンサは小型化しています。M8組立式コネクタで、柔軟かつ省スペースな配線が実現されます。プッシュロック接続方式により、工具なしで便利に配線することができます。時間も大幅に短縮でき、設置も安全です。

M8プッシュロック(Push-Lock)コネクタ
SPE用M12ハイブリッドコネクタ

SPE用M12ハイブリッドコネクタ

イーサネットは、企業や業務レベルのデータネットワーク向けの主要な通信規格です。シングルペアイーサネット(SPE)の誕生とともに、この実績あるテクノロジは現在フィールドレベルへと移行しています。ドライブ、工作機械、ロボティクスの分野では、高度なIIoT機器のデータ・電力を1つのコネクタにまとめることができます。

シングルペアイーサネット(SPE)用コネクタ
mGuardセキュリティルーター

産業用ネットワーク向けセキュリティルーター

インテリジェントでネットワーク化されたシステムの構築が、持続可能な未来への鍵となります。mGuard製品は、工業生産、インフラ部門、エネルギー部門などにおいて、不正アクセスから保護し、安全なデータ伝送を確保するのに役立ちます。

mGuardセキュリティルーター
IO-Link

IO-Link Safety:新たなスタンダード

IO-Link Safetyを使用すると、IO-Linkの使い慣れたメリットをすべて活用することができます。今やIO-Linkテクノロジは安全機能を搭載して拡張され、汎用インターフェース経由でセーフティテクノロジとオートメーションを接続することができます。これにより、安全関連のセンサとアクチュエータを搭載した、メーカーに依存しない新しい機械やシステムのコンセプトを導入することができます。

IO-Link Safety
OPC UAによる機器および更新管理(Device and Update Management)

OPC UAによる機器および更新管理(Device and Update Management)

オートメーションの複雑化に伴い、ソフトウェアやファームウェアを最新の状態に保つことがますます難しくなってきています。セキュリティアップデートをネットワーク全体にタイムリーに配布する必要があります。機器および更新管理(Device and Update Management)により、オートメーションネットワークを継続的にアップデートし、セキュリティの脆弱性を修正することが可能になります。OPC UAにより、他社製の機器も最新の状態に保つことができます。

PLCnext Community
モジュラー型AC充電ソケット

CHARX connect modularは、モジュラー型システムの原理に基づいてカスタマイズが可能です:保護カバーは丸型と角型のからお選びいただけます。オプションで、LEDステータスインジケータ、温度センサ、およびシャッターを追加します。電力や長さに応じた規格別のプラグイン接続ケーブルによりパッケージが完成します。

充電ステーションおよび家庭用充電器向け充電ソケット

コンパクトなAC充電ケーブル

CHARX connect ecoは、お客様の電気自動車を安全に充電することに注力した製品です。非常にコンパクトなモード3充電ケーブルは、実績のあるフエニックス・コンタクトの品質、しっかりとした質感、さらにお手頃価格である点が魅力的です。  3.7 kW~22 kWの通常の4つの性能クラスがあります。

電気自動車と充電ステーション向けのAC充電ケーブル

液冷なしのDC充電ケーブル

ハイパワー充電(HPC)により、EV充電ステーションでの電気自動車の充電が日常の使用に適したものとなり、そこからさらに発展していきます。非冷却型HPC充電ケーブルを使用しても、最大375 Aの充電電流とそれに対応する短時間の充電を実現することができます。新しいCHARX connect professional充電コネクタをご使用ください。スマート機能、無限の安全性、アプリケーションに最適化されたパフォーマンスを実現するバージョンをご活用ください。

急速充電ステーション用DC充電ケーブル

急速充電用の19インチラック

カーボンニュートラルな充電は、さまざまなセクターを連携・融合させることで初めて実現可能になります。調整されたパワーエレクトロニクスによって、効率的な変換、配電、貯蔵が可能になります。これにより、電気自動車をインテリジェントかつ急速に充電することが可能になります。当社のソリューションにより、シンプルで経済的かつフルカバーの急速充電インフラを導入することができます。

急速充電ステーション用のDCパワーエレクトロニクス

サーキットブレーカ付き電源

電源は、お客様のアプリケーションの効率的で信頼性の高い供給を可能にします。新しい電源TRIO POWERは、コンパクトなデザインや扱いやすさ、優れた診断機能を備えている点が特徴です。オプションで内蔵されるサーキットブレーカにより、TRIO POWERは工作機械やシステム製造のオールラウンドタイプとして、システムの高可用性を確保することができます。

スタンダードな電源

非常にコンパクトなEx i信号変換器

分散型エネルギー発電には、省スペースで安全なソリューションが必要です。信号変換器と測定用トランスデューサMINI Analog Proの本質安全バージョンは、他にはないコンパクトなデザインで防爆と機能安全を提供します。干渉のない信号伝送用のあらゆるタスクをカバーし、省スペースを実現、また同時にシステムの安全性も確保します。

非常にコンパクトなEx i信号変換器

Push-Xテクノロジを備えた端子台

電化が進んでいるため、追加で多くの電気接続が必要となります。制御盤の配線効率を高めるために、当社の端子台にPush-Xテクノロジが搭載された、市場最速の接続テクノロジの1つを提供しています。あらゆる種類の電線を、手動または自動で、力を入れずに工具不要で接続させることができます。

Push-Xテクノロジを備えた端子台

Push-X接続のプリント基板用端子台

プリント基板接続テクノロジにおけるPush-Xテクノロジのメリットをご活用ください。あらゆる種類の電線(フェルールなしの撚線を含む)を力を入れずに工具不要で接続することができます。

プリント基板用コネクタ

基板対基板コネクタ

新しい基板対基板コネクタは、1.27 mmピッチで、完全互換性を提供します。FR 1,27シリーズは、最大28 Gbpsの優れたデータ伝送速度と最大2.3 Aの電流を特徴とし、お客様の将来の機器設計要件を満たします。

基板対基板コネクタ

6.35 mmピッチのプリント基板用コネクタ

電気的接続の増加により、機器前面のスペースが次第に制限されていきます。しかし、当社の6.35 mmピッチのプリント基板用コネクタSPC 4シリーズは、特にプリント基板に大電流を伝送する際に適しています。当社では、さまざまなロック機構をご用意し、お客様の機器接続に適した安全なシステムを提供します。

プリント基板用コネクタ

組立済みケーブル用コネクタ

製造現場、物流現場、またはサービス部門でも、無人搬送車システム(AGVS)を使用してプロセスを柔軟に設計することができます。当社では、完全な電化・オートメーションのための調整されたコンポーネントを提供しています。圧着端子接続式コネクタは、機器接続や電線中継接続に使用することができます。また当社では、さまざまな製品やケーブル長を組立済みの状態でご提供するサービスも行っております。

電線対基板コネクタ

安全なDCコネクタ

当社は、Open Direct Current Alliance(ODCA)のメンバーとして、屋内外のアプリケーションに直流を使用することを支持しています。ご使用のシステムのエネルギーの流れに直流を使用することで、エネルギーコストを約10%削減することができます。  ArcZeroシリーズのコネクタを使用すると、危険なアーク放電の恐れがなく、負荷がかかった状態で断路や接続が可能になりました。

DCコネクタ

プッシュロック(Push-Lock)接続によるM8コネクタ

システムのネットワーク化が進む中、機能は分散され、インテリジェントな機器とセンサは小型化しています。M8組立式コネクタで、柔軟かつ省スペースな配線が実現されます。プッシュロック接続方式により、工具なしで便利に配線することができます。時間も大幅に短縮でき、設置も安全です。

M8プッシュロック(Push-Lock)コネクタ

SPE用M12ハイブリッドコネクタ

イーサネットは、企業や業務レベルのデータネットワーク向けの主要な通信規格です。シングルペアイーサネット(SPE)の誕生とともに、この実績あるテクノロジは現在フィールドレベルへと移行しています。ドライブ、工作機械、ロボティクスの分野では、高度なIIoT機器のデータ・電力を1つのコネクタにまとめることができます。

シングルペアイーサネット(SPE)用コネクタ

mGuardセキュリティルーター

インテリジェントでネットワーク化されたシステムの構築が、持続可能な未来への鍵となります。mGuard製品は、工業生産、インフラ部門、エネルギー部門などにおいて、不正アクセスから保護し、安全なデータ伝送を確保するのに役立ちます。

mGuardセキュリティルーター

IO-Link

IO-Link Safetyを使用すると、IO-Linkの使い慣れたメリットをすべて活用することができます。今やIO-Linkテクノロジは安全機能を搭載して拡張され、汎用インターフェース経由でセーフティテクノロジとオートメーションを接続することができます。これにより、安全関連のセンサとアクチュエータを搭載した、メーカーに依存しない新しい機械やシステムのコンセプトを導入することができます。

IO-Link Safety

OPC UAによる機器および更新管理(Device and Update Management)

オートメーションの複雑化に伴い、ソフトウェアやファームウェアを最新の状態に保つことがますます難しくなってきています。セキュリティアップデートをネットワーク全体にタイムリーに配布する必要があります。機器および更新管理(Device and Update Management)により、オートメーションネットワークを継続的にアップデートし、セキュリティの脆弱性を修正することが可能になります。OPC UAにより、他社製の機器も最新の状態に保つことができます。

PLCnext Community