高密度I/Oシステム「Axioline Smart Elements」日本市場に広く対応するNPNタイプを追加し22種に

2021-03-05
Axioline Smart Elements

フエニックス・コンタクト株式会社は、2021年3月22日より、高密度I/Oシステム「Axioline Smart Elements」(以下本製品)のNPNタイプを日本でリリースします。

本製品はプラグ式のスマートエレメントにI/O機能が入っており、22種類のエレメントから自由に組み合わせてバックプレーンのスロットに挿し込むだけで、「Axioline Fシリーズ」の拡張になります。NPNタイプのデジタルI/Oエレメントは、日本市場の要望に応えラインアップを拡充しました。信号線接続部の高密度なPush-in接続千鳥配列で、上下2種類15mm幅のスマートエレメント設置により最大32点までのI/O信号を接続可能です。I/Oシステム全体の幅は、市場の汎用I/Oシステムと比べて約25%削減(*1)となり、制御盤内の省スペースに貢献します。各種産業プロトコルにも対応しています(EtherNet/IP、Modbus TCP、EtherCAT、PROFINET、PROFIBUS、SERCOS III)。(*1 フエニックス・コンタクトドイツ本製品調べ)

フエニックス・コンタクトは、今後もお客様のニーズを先取りする革新的な製品ラインアップにより、省工数化、省スペース、デジタル化時代に対応するお客様のIoT化促進に貢献します。

報道関係者お問い合わせ先
logo
フエニックス・コンタクト株式会社  | ニュースお問い合わせ窓口