エネルギーアプリケーションにおける接続テクノロジ

エネルギーアプリケーションにおける接続テクノロジ

COMPLETE lineシステム製品を使用すると、エネルギー施設の全てのアプリケーション向けに、確実で効率的な接続を確立することができます。

中電圧開閉装置システム向けの制御盤内のさまざまな機能は、接続テクノロジに特定の課題をもたらします。複雑さに応じて、試験用断路端子台やプラグインテストシステムが試験目的で使用されます。さまざまな端子台を経由する電位分岐は、電源における主要な要素です。プラグ端子台を備えた組立て済みケーブルハーネスで、配線が大幅に加速されます。さまざまな端子台は、アプリケーションに応じて信号のマーシャリングに適しています。プラグイン接続とヘビーデューティーコネクタは、開閉機器をフィールドに接続するために使用されます。

エネルギーアプリケーションにおける接続テクノロジのソリューション

エネルギーアプリケーションにおける接続テクノロジのソリューション
試験用断路端子台
試験用断路端子台は、シンプルで安全なインターフェースです。変流器や電位分岐の試験と短絡を行うプラグインCLIPLINE completeシステムのアクセサリをアプリケーションに応じて端子台列の内側に取り付けることができます。
詳細情報
試験用断路端子台
プラグインテストシステム
プラグインFAMEテストシステムにより、安全性と便利さが向上します。中~高電圧の端子台の数が増えるにつれて、FAMEを使用することで、効率性と安全性の面でさらに大きなメリットがあります。
詳細情報
プラグインテストシステム
電位分岐
コンパクトなPTRV...電位分岐端子台により、非常に狭いスペースで最大32箇所までの電位分岐が可能で、組立式のプラグイン式ブリッジを使用して、電位分岐端子台を作成して拡張することができます。工具不要のPush-in式接続テクノロジで、取付けは非常に迅速で便利です。
詳細情報
電位分岐
リングフィーダー
プラグ端子台により、製造および試運転プロセスの大幅な削減と簡素化が可能です。組立て済みのケーブルハーネスを使用すると、このソリューションにより制御盤製造でさらに効率的な自動化が可能になります。
詳細情報
リングフィーダー
マーシャリング用端子台
四段型端子台PT 2,5-4Lにより、コントローラとシステム部品間の信号を、最小スペースで配線することができます。端子台列のさまざまなブリッジ機能と、自由に設定可能な4極のプラグでのマーシャリング機能により、この端子台システムは、非常にコンパクトな三次元信号分配を構築することができます。
詳細情報
マーシャリング用端子台
センサ/アクチュエータ接続
中継端子台の特長は接続ポイントが2つあり、コンパクトな設計である点です。同じ形状のアース端子台もあり、中継端子台と合わせて使用することができます。すべての端子台は、多線式端子台や機能端子台を使用して簡単にブリッジ接続することができます。
詳細情報
センサ/アクチュエータ接続
断路および断路ナイフ
端子台にはアプリケーション分野に応じた断路部品が必要です。フエニックス・コンタクトは、最大電流容量31 A、最大定格電圧1,000 Vの断路端子台と断路ナイフ端子台を提供します。
詳細情報
断路および断路ナイフ
自動配線用の圧着端子接続式
プラグ端子台により、製造および試運転プロセスの大幅な削減と簡素化が可能です。組立て済みのケーブルハーネスを使用すると、このソリューションにより制御盤製造でさらに効率的な自動化が可能になります。
詳細情報
自動配線用の圧着端子接続式
サーキットブレーカ向けのヘビーデューティコネクタ
ヘビーデューティコネクタHEAVYCON completeシリーズはインターフェースを保護し過酷な条件でも安全な電源伝送を確保します。防塵、防水、耐振動性があり、機械的な歪みに非常に強く、保護等級IP69Kに準拠してシールされています。
詳細情報
サーキットブレーカ向けのヘビーデューティコネクタ

インタビュー:エネルギーアプリケーション向けの接続テクノロジ

インタビュー:エネルギーアプリケーション向けの接続テクノロジ
インタビュー:エネルギーアプリケーション向けの接続テクノロジ YouTube