冗長補助電源

信頼性のある補助電源

COMPLETE lineシステム製品を使用して、エネルギーアプリケーション向けに信頼性のある補助電源を実現して、想定外のシステム故障を予防することができます。

送電網向けの信頼性のある補助電源の設計

送電網向けの信頼性のある補助電源の設計
サージ保護
過電圧により、二次システム(二次機器)が損傷することがあります。雷サージ電圧は、変流器または変圧器経由での結合が可能です。そのためサージ保護機器により、システムの信頼性と可用性が向上します。そのため、SEC製品シリーズのサージ保護機器タイプ1+2を使用することを推奨します。
詳細をご覧ください
サージ保護
電源
QUINT電源は、必要に応じたAC/DCおよびDC/DC変換を含む、エネルギー産業の高い要求を満たす信頼性の高いソリューションです。当社のバッテリーと組み合わせることで、高性能の無停電電源装置(UPS)をセットアップすることができます。
詳細をご覧ください
電源
冗長化
冗長設計は、個々の電源ユニットの故障の際に非常に高い可用性を確保するための、実績のあるソリューションです。QUINT POWERシリーズは、冗長化補助電源向けの必要なモジュールを備えています。さらに、この設計により監視と予知保全向けのさまざまなオプションが可能です。
詳細をご覧ください
冗長化
電位分岐
コンパクトなQUINT...電位分岐端子台により、非常に狭いスペースで最大32箇所までの電位分岐が可能で、組立式のプラグイン式ブリッジを使用して、電位分岐端子台を作成して拡張することができます。工具不要のPush-in式接続テクノロジで、取付けは非常に迅速で便利です。
詳細をご覧ください
電位分岐
機器保護
信頼性の高い機器保護システムは、24 V DCシステムを短絡による損傷から保護します。COMPLETE lineシリーズは、特定のアプリケーション向けのさまざまなバージョンが特長です。特に信頼性のあるシャットダウン向けに、SFB Technologyを備えた熱磁気式機器用式サーキットブレーカを推奨します。QUINT電源と組み合わせるのに最適です。
詳細をご覧ください
機器保護
電位分岐
すぐに接続できる電位分岐端子台PTFIXにより、ブリッジ不要のすばやい取付けと、最大80%までの時間短縮が可能になります。直感的に分かる安全な設置用に、11色に色分けされた6、12、18の接続ポイントのある分岐ブロックと電源ブロックが利用可能です。
詳細をご覧ください
電位分岐

信頼性があり、安定した補助電源は、変電所の中断のない運用に欠かせません。高性能サージ保護システムは、過渡的な過電圧を安全に放電することで、この目標をサポートします。制御盤では、ACおよびDC電位分岐の革新的なソリューションにより、必要なスペースと設置時間が削減されます。冗長化ソリューションまたはバッテリーは、必要に応じてDC電源を補完するため、危機的な状況でも24 V電源を保護します。機能ベースの機器用サーキットブレーカにより、短絡時のシステム全体への悪影響を防ぎます。

インタビュー:信頼性のある補助電源

エネルギーアプリケーション向けの冗長化補助電源の特殊機能に関するインタビュー
エネルギーアプリケーション向けの冗長化補助電源 YouTube